I dadi di spallamento, noti anche come viti di spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla a sezione liscia tra la testa e la parte filettata della vite. La parte della spalla è lavorata con una tolleranza precisa per il posizionamento, il fissaggio o la rotazione dei pezzi.
Diminuiscono la concentrazione delle sollecitazioni e riducono la probabilità di danni o guasti. Sono anche durevoli, resistenti alla corrosione e non magnetici. Possono sopportare carichi elevati, vibrazioni e ambienti difficili.
La testa a forma esagonale offre una presa comoda e stabile per stringere e allentare il bullone. La forma a testa esagonale consente una semplice applicazione della coppia di serraggio con una chiave o una bussola, garantendo un collegamento saldo e sicuro. Sono ampiamente utilizzati in vari settori, tra cui quello automobilistico, industriale, elettronico e delle costruzioni.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | l2 | H1 | Materiale | d1 | l1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,99 € - 11,41 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
21.0
|
11.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
M16
|
65.0
|
Short Thread
|
||
| 6,97 € - 9,961 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
13.5
|
6.4
|
Acciaio inossidabile 303
|
M10
|
45.0
|
Short Thread
|
||
| 7,09 € - 10,128 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Acciaio
|
M10
|
75.0
|
Filettatura standard
|
||
| 9,99 € - 14,268 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
27.0
|
11.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
M16
|
65.0
|
Long Thread
|
||
| 5,20 € - 7,434 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
25.0
|
11.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
M16
|
40.0
|
Long Thread
|
||
| 6,13 € - 8,76 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
22.5
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
M12
|
60.0
|
Long Thread
|
||
| 8,18 € - 11,688 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
27.0
|
11.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
M16
|
55.0
|
Long Thread
|
||
| 12,22 € - 17,454 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
27.0
|
11.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
M16
|
80.0
|
Long Thread
|
||
| 12,91 € - 18,444 € | Richiedi il lead time qui |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
Acciaio
|
M22
|
90.0
|
Filettatura standard
|
||
| 21,95 € - 31,356 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
41.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
200.0
|
Filettatura standard
|
||
| 14,83 € - 21,192 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
Acciaio
|
M27
|
65.0
|
Filettatura standard
|
||
| 14,65 € - 20,934 € | Richiedi il lead time qui |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
Acciaio
|
M22
|
110.0
|
Filettatura standard
|
||
| 17,70 € - 25,29 € | Richiedi il lead time qui |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
Acciaio
|
M22
|
140.0
|
Filettatura standard
|
||
| 19,71 € - 28,164 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
Acciaio
|
M27
|
100.0
|
Filettatura standard
|
||
| 19,73 € - 28,182 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
41.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
180.0
|
Filettatura standard
|
||
| 18,56 € - 26,52 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
41.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
170.0
|
Filettatura standard
|
||
| 14,00 € - 19,998 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
Acciaio
|
M27
|
60.0
|
Filettatura standard
|
||
| 9,21 € - 13,158 € | Richiedi il lead time qui |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
Acciaio
|
M22
|
60.0
|
Filettatura standard
|
||
| 15,76 € - 22,518 € | Richiedi il lead time qui |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
Acciaio
|
M22
|
120.0
|
Filettatura standard
|
||
| 18,97 € - 27,102 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
Acciaio
|
M27
|
90.0
|
Filettatura standard
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare