I dadi di spallamento, noti anche come viti di spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla a sezione liscia tra la testa e la parte filettata della vite. La parte della spalla è lavorata con una tolleranza precisa per il posizionamento, il fissaggio o la rotazione dei pezzi.
Diminuiscono la concentrazione delle sollecitazioni e riducono la probabilità di danni o guasti. Sono anche durevoli, resistenti alla corrosione e non magnetici. Possono sopportare carichi elevati, vibrazioni e ambienti difficili.
La testa a forma esagonale offre una presa comoda e stabile per stringere e allentare il bullone. La forma a testa esagonale consente una semplice applicazione della coppia di serraggio con una chiave o una bussola, garantendo un collegamento saldo e sicuro. Sono ampiamente utilizzati in vari settori, tra cui quello automobilistico, industriale, elettronico e delle costruzioni.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | l2 | H1 | Materiale | d1 | l1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,39 € - 4,836 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
48.0
|
Filettatura standard
|
||
| 5,28 € - 7,542 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
65.0
|
Filettatura standard
|
||
| 7,13 € - 10,188 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
24.0
|
8.8
|
Acciaio
|
M14
|
75.0
|
Filettatura standard
|
||
| 1,32 € - 1,884 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Acciaio
|
M8
|
38.0
|
Filettatura standard
|
||
| 3,31 € - 4,734 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Acciaio
|
M10
|
42.0
|
Filettatura standard
|
||
| 2,03 € - 2,904 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
20.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
42.0
|
Filettatura standard
|
||
| 1,21 € - 1,722 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
20.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
32.0
|
Filettatura standard
|
||
| 6,67 € - 9,527 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
19.0
|
11.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
M16
|
50.0
|
Short Thread
|
||
| 1,08 € - 1,54 € | Richiedi il lead time qui |
16.74
|
24.5
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
85.0
|
Construction Grade
|
||
| 2,22 € - 3,171 € | Richiedi il lead time qui |
20.71
|
28.5
|
13.0
|
Acciaio
|
M20
|
70.0
|
Construction Grade
|
||
| 2,55 € - 3,647 € | Richiedi il lead time qui |
20.71
|
28.5
|
13.0
|
Acciaio
|
M20
|
110.0
|
Construction Grade
|
||
| 3,91 € - 5,58 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
55.0
|
Filettatura standard
|
||
| 2,14 € - 3,052 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
11.5
|
5.3
|
Acciaio
|
M8
|
25.0
|
Short Thread
|
||
| 16,77 € - 23,952 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
125.0
|
Filettatura standard
|
||
| 2,69 € - 3,843 € | Richiedi il lead time qui |
24.71
|
33.0
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
70.0
|
Construction Grade
|
||
| 1,01 € - 1,449 € | Richiedi il lead time qui |
12.74
|
20.5
|
8.0
|
Acciaio
|
M12
|
75.0
|
Construction Grade
|
||
| 2,16 € - 3,08 € | Richiedi il lead time qui |
20.71
|
28.5
|
13.0
|
Acciaio
|
M20
|
60.0
|
Construction Grade
|
||
| 1,06 € - 1,512 € | Richiedi il lead time qui |
16.74
|
24.5
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
80.0
|
Construction Grade
|
||
| 2,12 € - 3,031 € | Richiedi il lead time qui |
20.71
|
28.5
|
13.0
|
Acciaio
|
M20
|
55.0
|
Construction Grade
|
||
| 0,94 € - 1,344 € | Richiedi il lead time qui |
12.74
|
20.5
|
8.0
|
Acciaio
|
M12
|
45.0
|
Construction Grade
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare