I dadi di spallamento, noti anche come viti di spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla a sezione liscia tra la testa e la parte filettata della vite. La parte della spalla è lavorata con una tolleranza precisa per il posizionamento, il fissaggio o la rotazione dei pezzi.
Diminuiscono la concentrazione delle sollecitazioni e riducono la probabilità di danni o guasti. Sono anche durevoli, resistenti alla corrosione e non magnetici. Possono sopportare carichi elevati, vibrazioni e ambienti difficili.
La testa a forma esagonale offre una presa comoda e stabile per stringere e allentare il bullone. La forma a testa esagonale consente una semplice applicazione della coppia di serraggio con una chiave o una bussola, garantendo un collegamento saldo e sicuro. Sono ampiamente utilizzati in vari settori, tra cui quello automobilistico, industriale, elettronico e delle costruzioni.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | l2 | H1 | Materiale | d1 | l1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,08 € - 32,97 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
41.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
180.0
|
Filettatura standard
|
||
| 21,79 € - 31,134 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acciaio
|
M30
|
90.0
|
Filettatura standard
|
||
| 16,50 € - 23,574 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
110.0
|
Filettatura standard
|
||
| 22,82 € - 32,598 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
140.0
|
Filettatura standard
|
||
| 26,20 € - 37,422 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
41.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
160.0
|
Filettatura standard
|
||
| 14,40 € - 20,574 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
100.0
|
Filettatura standard
|
||
| 19,60 € - 27,996 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
125.0
|
Filettatura standard
|
||
| 19,88 € - 28,404 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acciaio
|
M30
|
80.0
|
Filettatura standard
|
||
| 24,73 € - 35,322 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acciaio
|
M30
|
120.0
|
Filettatura standard
|
||
| 11,47 € - 16,386 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
80.0
|
Filettatura standard
|
||
| 15,38 € - 21,966 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
105.0
|
Filettatura standard
|
||
| 4,55 € - 6,498 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
60.0
|
Filettatura standard
|
||
| 12,64 € - 18,054 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
90.0
|
Filettatura standard
|
||
| 12,30 € - 17,568 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
85.0
|
Filettatura standard
|
||
| 4,44 € - 6,342 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
55.0
|
Filettatura standard
|
||
| 20,10 € - 28,716 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
140.0
|
Filettatura standard
|
||
| 20,65 € - 29,502 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acciaio
|
M30
|
110.0
|
Filettatura standard
|
||
| 22,73 € - 32,466 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acciaio
|
M30
|
120.0
|
Filettatura standard
|
||
| 8,98 € - 12,834 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
90.0
|
Filettatura standard
|
||
| 15,59 € - 22,278 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
110.0
|
Filettatura standard
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare