These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiale: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza flangia | Diametro esterno minimo | Colore | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno massimo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1971 € - 0,2249 € | 27233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,16 € - 0,1841 € | 9180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1971 € - 0,2249 € | Richiedi il lead time qui |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1971 € - 0,2249 € | 846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1569 € - 0,1805 € | 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 10137932 | 0,3568 € - 0,3568 € | 16710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
| 0,8845 € - 0,8845 € | 16125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2053 € - 0,2691 € | 71021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.11 in
2.8 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
| 0,2011 € - 0,2591 € | 5947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1202 € - 0,1557 € | 14889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0752 € - 0,1192 € | 15242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2747 € | 15993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.067 in
1.7 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1066 € - 0,1685 € | 417 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2804 € - 0,3654 € | 903 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.319 in
8.1 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.638 in
16.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,2039 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 0,0773 € - 0,1226 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.291 in
7.4 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0878 € - 0,1225 € | 904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,1997 € | 2679 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.091 in
2.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2337 € - 0,3016 € | 13953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1171 € - 0,1642 € | 171496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare