Menu Ricerca

Rondella di spallamento 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Codice articolo Essentra :

10016527

Codice articolo precedente:

MNI1/4-4

846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2249 €
5000 - 9999 0,2096 €
10000 + 0,1971 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

224,90 €

1000 x 0,2249 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro esterno minimo 7.9 mm
Diametro esterno massimo 13.0 mm
Diametro interno 6.6 mm
Altezza flangia 1.7 mm
Colore Naturale
Materiale Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci