Menu Ricerca

Boccole isolanti

Disponibile

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Le rondelle a spalla sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale.
  • Questi prodotti sono auto-lubrificanti e resistenti alla corrosione e all'abrasione.
  • Si consiglia di evitare l'utilizzo di boccole isolanti in ambienti umidi.
Materiale: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
357 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza flangia Diametro esterno minimo Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno massimo Acquista
0,1971 € - 0,2249 € 27233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 mm
7.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,16 € - 0,1841 € 9180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 mm
7.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,1971 € - 0,2249 € Richiedi il lead time qui
1.7 mm
7.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,1971 € - 0,2249 € 846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 mm
7.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,1569 € - 0,1805 € 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
6.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
10137932 0,3568 € - 0,3568 € 15710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
8.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.0 mm
11.0 mm
0,8845 € - 0,8845 € 16125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
13.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.0 mm
18.0 mm
0,2053 € - 0,2691 € 80521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 mm
6.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.1 mm
12.4 mm
0,2011 € - 0,2591 € 12447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
9.9 mm
Nero
Nylon 6/6
8.2 mm
14.0 mm
0,1202 € - 0,1557 € 14889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
7.2 mm
Nero
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
0,0752 € - 0,1192 € 14992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
6.0 mm
Nero
Nylon 6/6
4.5 mm
8.0 mm
0,2138 € - 0,2747 € 12993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 mm
9.4 mm
Nero
Nylon 6/6
8.2 mm
19.0 mm
0,1066 € - 0,1685 € 417 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
4.5 mm
Nero
Nylon 6/6
2.6 mm
8.0 mm
0,2804 € - 0,3654 € 1903 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.1 mm
19.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
16.2 mm
35.4 mm
0,1472 € - 0,2039 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
9.7 mm
Nero
Nylon 6/6
4.5 mm
15.7 mm
0,0773 € - 0,1226 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.4 mm
4.9 mm
Nero
Nylon 6/6
3.5 mm
7.0 mm
0,0878 € - 0,1225 € 904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
3.9 mm
Nero
Nylon 6/6
3.1 mm
7.5 mm
0,1529 € - 0,1997 € 2679 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.3 mm
10.0 mm
Nero
Nylon 6/6
6.4 mm
16.0 mm
0,2337 € - 0,3016 € 11953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
12.8 mm
Nero
Nylon 6/6
8.5 mm
25.0 mm
0,1171 € - 0,1642 € 171496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
6.2 mm
Nero
Nylon 6/6
5.2 mm
12.0 mm
  • di 18
Rondella di spallamento 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016480

Fascia di prezzo
0,2249 € - 0,1971 €

Livelli di giacenza
27233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    13.0 mm
  • Diametro interno
    6.6 mm
  • Altezza flangia
    1.7 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016497

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,16 €

Livelli di giacenza
9180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    13.0 mm
  • Diametro interno
    6.6 mm
  • Altezza flangia
    1.7 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016503

Fascia di prezzo
0,2249 € - 0,1971 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    13.0 mm
  • Diametro interno
    6.6 mm
  • Altezza flangia
    1.7 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016527

Fascia di prezzo
0,2249 € - 0,1971 €

Livelli di giacenza
846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    13.0 mm
  • Diametro interno
    6.6 mm
  • Altezza flangia
    1.7 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016107

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.1 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 5.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10137932

Fascia di prezzo
0,3568 € - 0,3568 €

Livelli di giacenza
15710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    8.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    11.0 mm
  • Diametro esterno base
    8.0 mm
  • Diametro esterno minimo
    8.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    11.0 mm
Rondella di spallamento 10.0 mm 13.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10137994

Fascia di prezzo
0,8845 € - 0,8845 €

Livelli di giacenza
16125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    6.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    18.0 mm
  • Diametro esterno base
    13.0 mm
  • Diametro esterno minimo
    13.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    18.0 mm
Rondella isolante svasata 5.1 mm 6.9 mm 12.4 mm Nylon 6/6

10065853

Fascia di prezzo
0,2691 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
80521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.4 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Altezza flangia
    2.8 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 8.2 mm 9.9 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10229088

Fascia di prezzo
0,2591 € - 0,2011 €

Livelli di giacenza
12447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    14.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Altezza flangia
    16.0 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 6.2 mm 7.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229118

Fascia di prezzo
0,1557 € - 0,1202 €

Livelli di giacenza
14889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    7.2 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.0 mm
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Altezza flangia
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 4.5 mm 6.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10098899

Fascia di prezzo
0,1192 € - 0,0752 €

Livelli di giacenza
14992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.0 mm
  • Diametro interno
    4.5 mm
  • Altezza flangia
    3.2 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 8.2 mm 9.4 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10229187

Fascia di prezzo
0,2747 € - 0,2138 €

Livelli di giacenza
12993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.4 mm
  • Diametro esterno massimo
    19.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Altezza flangia
    1.7 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 2.6 mm 4.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10229217

Fascia di prezzo
0,1685 € - 0,1066 €

Livelli di giacenza
417 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    4.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.0 mm
  • Diametro interno
    2.6 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Colore
    Nero
Rondella isolante svasata 16.2 mm 19.2 mm 35.4 mm Nylon 6/6

10065907

Fascia di prezzo
0,3654 € - 0,2804 €

Livelli di giacenza
1903 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    19.2 mm
  • Diametro esterno massimo
    35.4 mm
  • Diametro interno
    16.2 mm
  • Altezza flangia
    8.1 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10228913

Fascia di prezzo
0,2039 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.7 mm
  • Diametro interno
    4.5 mm
  • Altezza flangia
    8.0 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 3.5 mm 4.9 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10228968

Fascia di prezzo
0,1226 € - 0,0773 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    4.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.0 mm
  • Diametro interno
    3.5 mm
  • Altezza flangia
    7.4 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 3.1 mm 3.9 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10229002

Fascia di prezzo
0,1225 € - 0,0878 €

Livelli di giacenza
904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.5 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Altezza flangia
    4.5 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 6.4 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10229033

Fascia di prezzo
0,1997 € - 0,1529 €

Livelli di giacenza
2679 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    10.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    16.0 mm
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Altezza flangia
    2.3 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 8.5 mm 12.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10229071

Fascia di prezzo
0,3016 € - 0,2337 €

Livelli di giacenza
11953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    12.8 mm
  • Diametro esterno massimo
    25.0 mm
  • Diametro interno
    8.5 mm
  • Altezza flangia
    9.0 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 5.2 mm 6.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229101

Fascia di prezzo
0,1642 € - 0,1171 €

Livelli di giacenza
171496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.2 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Altezza flangia
    10.0 mm
  • Colore
    Nero