Menu Ricerca

Boccole con flangia

Disponibile

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
226 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro albero Diametro esterno flangia Flanged Lunghezza totale Diametro foro albero Lunghezza albero Acquista
0,6741 € - 1,3511 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
26.0 mm
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
5,7219 € - 8,9936 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
58.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
48.0 mm
0,6982 € - 1,3979 € 608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
24.0 mm
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
2,0678 € - 4,1639 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
42.0 mm
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
0,6585 € - 1,3214 € 296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
23.0 mm
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
0,6387 € - 1,2746 € 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
23.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
1,344 € - 2,691 € 1577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
35.0 mm
21.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
4,4755 € - 7,0391 € 670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
58.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
28.0 mm
0,6529 € - 1,3044 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
0,4078 € - 0,6656 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
20.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,4447 € - 0,7223 € 11400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
0,3186 € - 0,5806 € 4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,3739 € - 0,6812 € 16800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,4078 € - 0,6656 € 16400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,4008 € - 0,7322 € 21300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
16.0 mm
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,4291 € - 0,6982 € 11941 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,32 € - 0,5849 € 10516 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
1,0438 € - 1,8412 € 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
0,4149 € - 0,6713 € 16300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,3073 € - 0,5594 € Richiedi il lead time qui
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
  • di 12
Cuscinetto flangiato 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nero

10323373

Fascia di prezzo
1,3511 € - 0,6741 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    20.0 mm
  • Lunghezza albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Nero

10323557

Fascia di prezzo
8,9936 € - 5,7219 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    50.0 mm
  • Lunghezza albero
    48.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Nero

10323366

Fascia di prezzo
1,3979 € - 0,6982 €

Livelli di giacenza
608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    18.0 mm
  • Lunghezza albero
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Nero

10323472

Fascia di prezzo
4,1639 € - 2,0678 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    34.0 mm
  • Lunghezza albero
    35.0 mm
  • Lunghezza totale
    37.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Nero

10323335

Fascia di prezzo
1,3214 € - 0,6585 €

Livelli di giacenza
296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    17.0 mm
  • Lunghezza albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm Nero

10323328

Fascia di prezzo
1,2746 € - 0,6387 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    17.0 mm
  • Lunghezza albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    9.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Nero

10323434

Fascia di prezzo
2,691 € - 1,344 €

Livelli di giacenza
1577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    28.0 mm
  • Lunghezza albero
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    21.5 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 45.0 mm 50.0 mm 30.0 mm Nero

10323540

Fascia di prezzo
7,0391 € - 4,4755 €

Livelli di giacenza
670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    50.0 mm
  • Lunghezza albero
    28.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Nero

10323298

Fascia di prezzo
1,3044 € - 0,6529 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    19.0 mm
  • Lunghezza totale
    20.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Naturale

10116395

Fascia di prezzo
0,6656 € - 0,4078 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    6.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Nero

10116425

Fascia di prezzo
0,7223 € - 0,4447 €

Livelli di giacenza
11400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Nero

10116326

Fascia di prezzo
0,5806 € - 0,3186 €

Livelli di giacenza
4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    7.0 mm
  • Lunghezza totale
    9.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Nero

10116364

Fascia di prezzo
0,6812 € - 0,3739 €

Livelli di giacenza
16800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Nero

10116401

Fascia di prezzo
0,6656 € - 0,4078 €

Livelli di giacenza
16400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    6.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Nero

10116388

Fascia di prezzo
0,7322 € - 0,4008 €

Livelli di giacenza
21300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    15.0 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 10.0 mm Nero

10050088

Fascia di prezzo
0,6982 € - 0,4291 €

Livelli di giacenza
11941 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    10.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    14.0 mm
Cuscinetto flangiato 10.5 mm 15.0 mm Naturale

10050033

Fascia di prezzo
0,5849 € - 0,32 €

Livelli di giacenza
10516 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    10.5 mm
  • Diametro esterno nominale
    13.0 mm
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 15.0 mm Nero

10178959

Fascia di prezzo
1,8412 € - 1,0438 €

Livelli di giacenza
650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
  • Diametro foro albero
    12.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    14.0 mm
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 10.0 mm Nero

10050231

Fascia di prezzo
0,6713 € - 0,4149 €

Livelli di giacenza
16300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    12.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    16.0 mm
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 15.0 mm Naturale

10050019

Fascia di prezzo
0,5594 € - 0,3073 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    10.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    13.0 mm