Menu Ricerca

Boccole con flangia

Disponibile

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
226 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro albero Diametro esterno flangia Flanged Lunghezza totale Diametro foro albero Lunghezza albero Acquista
6,3309 € - 7,8605 € 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
68.0 mm
50.0 mm
60.0 mm
0,5552 € - 0,9007 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
1,912 € - 5,7502 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
3,9656 € - 6,1185 € Richiedi il lead time qui
46.0 mm
46.0 mm
40.0 mm
0,2053 € - 0,3739 € 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,2407 € - 0,439 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
0,2903 € - 0,5297 € 12097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,2903 € - 0,5297 € 1636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,1642 € - 0,3002 € 22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.3 mm
5.0 mm
5.3 mm
0,2138 € - 0,3894 € 29600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,2011 € - 0,3257 € 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.1 mm
18.0 mm
6.2 mm
0,2903 € - 0,5297 € 11900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
0,5325 € - 0,8667 € 10358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,2223 € - 0,405 € 13222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,1855 € - 0,3399 € 1493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
4.3 mm
7.4 mm
1,2803 € - 4,9996 € 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
33.0 mm
28.0 mm
1,0664 € - 1,8978 € 106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
0,6345 € - 1,031 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
15.5 mm
16.0 mm
0,6869 € - 1,0849 € 2212 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
0,3101 € - 0,7591 € 15134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
7.5 mm
18.5 mm
  • di 12
Cuscinetto flangiato 60.0 mm 50.0 mm Naturale

10050644

Fascia di prezzo
7,8605 € - 6,3309 €

Livelli di giacenza
140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    68.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    60.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    68.0 mm
Cuscinetto flangiato 6.0 mm 10.0 mm Nero

10178843

Fascia di prezzo
0,9007 € - 0,5552 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
  • Diametro foro albero
    6.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    8.0 mm
Cuscinetto flangiato 30.0 mm 35.0 mm Naturale

10050569

Fascia di prezzo
5,7502 € - 1,912 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    35.0 mm
  • Lunghezza totale
    35.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    30.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    35.0 mm
Cuscinetto flangiato 40.0 mm 46.0 mm Naturale

10050606

Fascia di prezzo
6,1185 € - 3,9656 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    46.0 mm
  • Lunghezza totale
    46.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    40.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    46.0 mm
Cuscinetto flangiato 4.0 mm 8.0 mm Naturale

10049532

Fascia di prezzo
0,3739 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    6.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    4.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    6.0 mm
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 13.0 mm Naturale

10049891

Fascia di prezzo
0,439 € - 0,2407 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    13.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    8.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    11.0 mm
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 6.0 mm Naturale

10049914

Fascia di prezzo
0,5297 € - 0,2903 €

Livelli di giacenza
12097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    8.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    12.0 mm
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 6.0 mm Nero

10049921

Fascia di prezzo
0,5297 € - 0,2903 €

Livelli di giacenza
1636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    8.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    12.0 mm
Cuscinetto flangiato 5.3 mm 5.0 mm Naturale

10049648

Fascia di prezzo
0,3002 € - 0,1642 €

Livelli di giacenza
22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    7.3 mm
  • Lunghezza totale
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    5.3 mm
  • Diametro esterno nominale
    7.3 mm
Cuscinetto flangiato 5.0 mm 10.0 mm Naturale

10049624

Fascia di prezzo
0,3894 € - 0,2138 €

Livelli di giacenza
29600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    5.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    8.0 mm
Cuscinetto flangiato 6.2 mm 18.0 mm Naturale

10049730

Fascia di prezzo
0,3257 € - 0,2011 €

Livelli di giacenza
62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    9.1 mm
  • Lunghezza totale
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    6.2 mm
  • Diametro esterno nominale
    9.1 mm
Cuscinetto flangiato 6.0 mm 8.5 mm Naturale

10049754

Fascia di prezzo
0,5297 € - 0,2903 €

Livelli di giacenza
11900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    6.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    10.0 mm
Cuscinetto flangiato 6.0 mm 6.0 mm Nero

10178829

Fascia di prezzo
0,8667 € - 0,5325 €

Livelli di giacenza
10358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
  • Diametro foro albero
    6.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    8.0 mm
Cuscinetto flangiato 6.0 mm 6.0 mm Nero

10049785

Fascia di prezzo
0,405 € - 0,2223 €

Livelli di giacenza
13222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    6.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    9.0 mm
Cuscinetto flangiato 7.4 mm 4.3 mm Naturale

10049839

Fascia di prezzo
0,3399 € - 0,1855 €

Livelli di giacenza
1493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    4.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    7.4 mm
  • Diametro esterno nominale
    9.0 mm
Cuscinetto flangiato 28.0 mm 33.0 mm Nero

10050552

Fascia di prezzo
4,9996 € - 1,2803 €

Livelli di giacenza
85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    33.0 mm
  • Lunghezza totale
    33.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    28.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    33.0 mm
Cuscinetto flangiato 15.0 mm 9.0 mm Nero

10178997

Fascia di prezzo
1,8978 € - 1,0664 €

Livelli di giacenza
106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    17.0 mm
  • Lunghezza totale
    9.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
  • Diametro foro albero
    15.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    17.0 mm
Cuscinetto flangiato 16.0 mm 15.5 mm Nero

10050323

Fascia di prezzo
1,031 € - 0,6345 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    16.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    20.0 mm
Cuscinetto flangiato 16.0 mm 15.0 mm Nero

10050347

Fascia di prezzo
1,0849 € - 0,6869 €

Livelli di giacenza
2212 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    22.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    16.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    22.0 mm
Cuscinetto flangiato 18.5 mm 7.5 mm Nero

10050385

Fascia di prezzo
0,7591 € - 0,3101 €

Livelli di giacenza
15134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    7.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    18.5 mm
  • Diametro esterno nominale
    20.0 mm