Menu Ricerca

Cuscinetto flangiato 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Naturale

Questi cuscinetti a manicotto in poliammide con flangia sono adatti a raccordi DIN H6-H7; il gioco del cuscinetto corrisponde a circa l'1% del diametro dell'albero dopo l'assemblaggio.
Codice articolo Essentra :

10322963

Codice articolo precedente:

008121019247

171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,2775 €
250 - 999 0,9928 €
1000 + 0,7803 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

63,88 €

50 x 1,2775 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro albero 17.0 mm
Lunghezza albero 16.0 mm
Lunghezza totale 17.0 mm
Spessore flangia 1.0 mm
Tipo di cuscinetto Cuscinetto a scorrimento
Temperatura di applicazione massima 90 °C
Diametro interno nominale 15.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6; fibra aramidica; politetrafluoroetilene (PTFE)
Diametro esterno 17.0 mm
Standard di misurazione Metrico
Diametro foro albero 15.0 mm
Diametro esterno flangia 23.0 mm
Diametro esterno nominale 17.0 mm
Flanged
Diametro interno 15.0 mm
Diametro totale 17.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci