Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro albero | Diametro esterno flangia | Flanged | Lunghezza totale | Diametro foro albero | Lunghezza albero | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3654 € - 0,7279 € | 2162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sì
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,4022 € - 0,8044 € | 233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sì
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,592 € - 1,184 € | 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sì
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3724 € - 0,7435 € | 276 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sì
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,4192 € - 0,8356 € | 687 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sì
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6076 € - 1,2152 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sì
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,2577 € - 2,5068 € | 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Sì
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,7845 € - 3,5549 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Sì
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,6854 € - 3,385 € | 242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Sì
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,4755 € - 7,0391 € | 670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Sì
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,344 € - 2,691 € | 1577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Sì
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,0678 € - 4,1639 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Sì
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,0111 € - 3,994 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Sì
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 5,7219 € - 8,9936 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Sì
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,5296 € - 3,0734 € | Richiedi il lead time qui |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sì
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,7249 € - 5,8494 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Sì
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,3186 € - 0,5806 € | 30790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sì
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,6529 € - 1,3044 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sì
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,6585 € - 1,3214 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Sì
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,6741 € - 1,3511 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Sì
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm