Menu Ricerca

Cuscinetto 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Nero

Questi cuscinetti a manicotto in poliammide e PFTE con flangia sono adatti a raccordi DIN H6-H7; il gioco del cuscinetto corrisponde a circa l'1% del diametro dell'albero dopo l'assemblaggio. Con un attrito estremamente basso e una buona dispersione del calore, ha un coefficiente di attrito di 0,11 (statistico).
Codice articolo Essentra :

10323267

Codice articolo precedente:

008729023243

498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,184 €
250 - 999 0,7534 €
1000 + 0,592 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

59,20 €

50 x 1,184 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro albero 14.0 mm
Lunghezza albero 8.0 mm
Lunghezza totale 9.0 mm
Spessore flangia 1.0 mm
Tipo di cuscinetto Cuscinetto a scorrimento
Temperatura di applicazione massima 120 °C
Diametro interno nominale 12.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6; fibra di vetro; PTFE
Diametro esterno 14.0 mm
Standard di misurazione Metrico
Diametro foro albero 12.0 mm
Diametro esterno flangia 20.0 mm
Diametro esterno nominale 14.0 mm
Flanged
Diametro interno 12.0 mm
Diametro totale 9.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci