10323274
008731023243
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 50 - 249 | 1,2152 € |
| 250 - 999 | 0,7718 € |
| 1000 + | 0,6076 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro albero | 0.551 in |
|---|---|
| Diametro albero | 14.0 mm |
| Lunghezza albero | 0.433 in |
| Lunghezza albero | 11.0 mm |
| Lunghezza totale | 0.472 in |
| Lunghezza totale | 12.0 mm |
| Spessore flangia | 0.039 in |
| Spessore flangia | 1.0 mm |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a scorrimento |
| Temperatura di applicazione massima | 248 °F |
| Temperatura di applicazione massima | 120 °C |
| Diametro interno nominale | 0.472 in |
| Diametro interno nominale | 12.0 mm |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 6/6; fibra di vetro; PTFE |
| Diametro esterno | 0.551 in |
| Diametro esterno | 14.0 mm |
| Standard di misurazione | Metrico |
| Diametro foro albero | 0.472 in |
| Diametro foro albero | 12.0 mm |
| Diametro esterno flangia | 0.787 in |
| Diametro esterno flangia | 20.0 mm |
| Diametro esterno nominale | 0.551 in |
| Diametro esterno nominale | 14.0 mm |
| Flanged | Sì |
| Diametro interno | 12.0 mm |
| Diametro interno | 0.472 in |
| Diametro totale | 12.0 mm |
| Diametro totale | 0.472 in |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare