Menu Ricerca

Boccole con flangia

Disponibile

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
226 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro albero Diametro esterno flangia Flanged Lunghezza totale Diametro foro albero Lunghezza albero Acquista
1,1455 € - 2,0174 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
4,6704 € - 6,6048 € Richiedi il lead time qui
34.0 mm
37.0 mm
30.0 mm
4,1729 € - 6,4529 € Richiedi il lead time qui
36.0 mm
26.0 mm
32.0 mm
4,4493 € - 6,3009 € 530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
26.0 mm
35.0 mm
5,9969 € - 7,4339 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
9,4375 € - 11,7313 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
1,0708 € - 1,893 € 4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
17.0 mm
14.0 mm
0,554 € - 1,2242 € 3056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
1,0929 € - 1,9206 € 9909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
12.0 mm
16.0 mm
0,5831 € - 0,9492 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
0,3675 € - 0,8152 € 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.1 mm
12.0 mm
18.3 mm
1,115 € - 1,9759 € 559 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
12.0 mm
18.0 mm
0,1962 € - 0,3178 € 11271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.1 mm
18.0 mm
6.2 mm
0,2832 € - 0,5167 € 25340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
0,5292 € - 0,8608 € 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,1893 € - 0,344 € Richiedi il lead time qui
9.0 mm
4.3 mm
7.4 mm
0,6895 € - 1,0874 € 4812 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
0,2832 € - 0,5167 € 17702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,2832 € - 0,5154 € 9556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,4186 € - 0,6812 € 10729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
  • di 12
Cuscinetto flangiato 15.0 mm 17.0 mm Nero

10179017

Fascia di prezzo
2,0174 € - 1,1455 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    17.0 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
  • Diametro foro albero
    15.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    17.0 mm
Cuscinetto flangiato 30.0 mm 37.0 mm Nero

10179147

Fascia di prezzo
6,6048 € - 4,6704 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    34.0 mm
  • Lunghezza totale
    37.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
  • Diametro foro albero
    30.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    34.0 mm
Cuscinetto flangiato 32.0 mm 26.0 mm Nero

10179161

Fascia di prezzo
6,4529 € - 4,1729 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    36.0 mm
  • Lunghezza totale
    26.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
  • Diametro foro albero
    32.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    36.0 mm
Cuscinetto flangiato 35.0 mm 26.0 mm Nero

10179185

Fascia di prezzo
6,3009 € - 4,4493 €

Livelli di giacenza
530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    39.0 mm
  • Lunghezza totale
    26.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
  • Diametro foro albero
    35.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    39.0 mm
Cuscinetto flangiato 40.0 mm 40.0 mm Nero

10179208

Fascia di prezzo
7,4339 € - 5,9969 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    44.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
  • Diametro foro albero
    40.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    44.0 mm
Cuscinetto flangiato 45.0 mm 50.0 mm Nero

10179222

Fascia di prezzo
11,7313 € - 9,4375 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    50.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
  • Diametro foro albero
    45.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    50.0 mm
Cuscinetto 14.0 mm 17.0 mm Nero

10178980

Fascia di prezzo
1,893 € - 1,0708 €

Livelli di giacenza
4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
  • Diametro foro albero
    14.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    16.0 mm
Cuscinetto flangiato 15.2 mm 12.0 mm Nero

10050286

Fascia di prezzo
1,2242 € - 0,554 €

Livelli di giacenza
3056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    20.1 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    15.2 mm
  • Diametro esterno nominale
    20.1 mm
Cuscinetto flangiato 16.0 mm 12.0 mm Nero

10179024

Fascia di prezzo
1,9206 € - 1,0929 €

Livelli di giacenza
9909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    18.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
  • Diametro foro albero
    16.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    18.0 mm
Cuscinetto flangiato 16.0 mm 22.0 mm Naturale

10050293

Fascia di prezzo
0,9492 € - 0,5831 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    22.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    16.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    20.0 mm
Cuscinetto flangiato 18.3 mm 12.0 mm Naturale

10050392

Fascia di prezzo
0,8152 € - 0,3675 €

Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    22.1 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    18.3 mm
  • Diametro esterno nominale
    22.1 mm
Cuscinetto flangiato 18.0 mm 12.0 mm Nero

10179048

Fascia di prezzo
1,9759 € - 1,115 €

Livelli di giacenza
559 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
  • Diametro foro albero
    18.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    20.0 mm
Cuscinetto flangiato 6.2 mm 18.0 mm Nero

10049747

Fascia di prezzo
0,3178 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
11271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    9.1 mm
  • Lunghezza totale
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    6.2 mm
  • Diametro esterno nominale
    9.1 mm
Cuscinetto flangiato 6.0 mm 8.5 mm Nero

10049761

Fascia di prezzo
0,5167 € - 0,2832 €

Livelli di giacenza
25340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    6.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    10.0 mm
Cuscinetto flangiato 6.0 mm 8.0 mm Nero

10178836

Fascia di prezzo
0,8608 € - 0,5292 €

Livelli di giacenza
3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
  • Diametro foro albero
    6.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    8.0 mm
Cuscinetto flangiato 7.4 mm 4.3 mm Nero

10049846

Fascia di prezzo
0,344 € - 0,1893 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    4.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    7.4 mm
  • Diametro esterno nominale
    9.0 mm
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm Nero

10178911

Fascia di prezzo
1,0874 € - 0,6895 €

Livelli di giacenza
4812 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
  • Diametro foro albero
    10.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    12.0 mm
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 6.0 mm Naturale

10050057

Fascia di prezzo
0,5167 € - 0,2832 €

Livelli di giacenza
17702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    10.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    12.0 mm
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 16.0 mm Nero

10050149

Fascia di prezzo
0,5154 € - 0,2832 €

Livelli di giacenza
9556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    16.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    10.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    13.0 mm
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 10.0 mm Naturale

10050071

Fascia di prezzo
0,6812 € - 0,4186 €

Livelli di giacenza
10729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    10.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    11.0 mm