Menu Ricerca

Boccole a scatto

Disponibile

Le boccole chiuse sono progettate per proteggere fili, cavi e tubi dai bordi taglienti dei fori praticati nella lamiera.

Il materiale economico ma resistente consente di creare un'apertura agevole. La nostra gamma comprende opzioni resistenti e termoresistenti.

Il design della boccola chiusa è caratterizzato da molteplici elementi di blocco che consentono alla boccola stessa di incastrarsi perfettamente agli spessori più comuni dei pannelli, rendendo l'installazione semplice e senza sforzo. L'installazione con la pressione delle dita non richiede l'uso di attrezzi.

Adatte a una vasta serie di misure con diverse misure di diametro interno.

  • Materiali: nylon 6/6 e nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colori: bianco e nero
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2


Codice Serie: SR1706

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
147 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro approssimativo alloggiamento cavo Diametro foro compatibile Diametro totale Colore Spessore massimo pannello Materiale (nome esteso) Altezza totale Acquista
0,0562 € - 0,0801 € 5993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
11.9 mm
13.5 mm
Nero
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0478 € - 0,059 € 14953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
11.1 mm
13.5 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,0587 € - 0,0838 € Richiedi il lead time qui
8.7 mm
11.9 mm
13.5 mm
Bianco
1.6 mm
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
6.4 mm
0,2407 € - 0,2971 € Richiedi il lead time qui
34.9 mm
44.5 mm
47.6 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,0632 € - 0,078 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
19.1 mm
21.4 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
10.3 mm
0,0632 € - 0,078 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
19.1 mm
21.4 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,0918 € - 0,1133 € 994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
17.5 mm
19.8 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,0368 € - 0,0454 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
7.9 mm
9.5 mm
Nero
1.6 mm
Nylon 6/6
7.9 mm
0,0422 € - 0,0521 € 19723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
12.7 mm
14.7 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
10.3 mm
0,0496 € - 0,0612 € 2994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
9.5 mm
11.9 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,0601 € - 0,0859 € Richiedi il lead time qui
10.3 mm
13.5 mm
15.1 mm
Nero
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0565 € - 0,0697 € 1974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
9.5 mm
11.9 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,0628 € - 0,0899 € Richiedi il lead time qui
10.3 mm
13.5 mm
15.1 mm
Bianco
1.6 mm
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
6.4 mm
0,0587 € - 0,0838 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
Bianco
1.7 mm
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
6.0 mm
0,1861 € - 0,2298 € 27765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.3 mm
38.3 mm
40.9 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,0641 € - 0,0916 € 1978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
11.1 mm
13.5 mm
Bianco
3.2 mm
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
10.3 mm
0,0845 € - 0,1043 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
22.2 mm
24.2 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,114 € - 0,1408 € Richiedi il lead time qui
19.5 mm
25.4 mm
28.6 mm
Bianco
3.2 mm
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
11.5 mm
0,3585 € - 0,4426 € 749 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.7 mm
50.8 mm
54.0 mm
Bianco
3.2 mm
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
11.5 mm
0,0849 € - 0,1215 € 18998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
22.2 mm
23.8 mm
Nero
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
  • di 8
Boccole a scatto - Chiuse Nero 11.9 mm (HD)

10362570

Fascia di prezzo
0,0801 € - 0,0562 €

Livelli di giacenza
5993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    11.9 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Diametro totale
    13.5 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    8.7 mm
Boccole a scatto 11.1 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Nero

10362723

Fascia di prezzo
0,059 € - 0,0478 €

Livelli di giacenza
14953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    13.5 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    7.9 mm
Boccole a scatto - Chiuse Bianco 11.9 mm (HD)

10362587

Fascia di prezzo
0,0838 € - 0,0587 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    11.9 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Diametro totale
    13.5 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    8.7 mm
Boccole a scatto 44.5 mm 34.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Nero

10363034

Fascia di prezzo
0,2971 € - 0,2407 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    44.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    47.6 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    34.9 mm
Boccole a scatto 19.1 mm 9.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Nero

10362846

Fascia di prezzo
0,078 € - 0,0632 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    19.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    21.4 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    9.5 mm
Boccole a scatto 19.1 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Nero

10362853

Fascia di prezzo
0,078 € - 0,0632 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    19.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    21.4 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    12.7 mm
Boccole a scatto 17.5 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Nero

10362839

Fascia di prezzo
0,1133 € - 0,0918 €

Livelli di giacenza
994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    17.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    19.8 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    14.3 mm
Boccole a scatto 7.9 mm 4.7 mm 1.6 mm Nylon 6 Nero

10362679

Fascia di prezzo
0,0454 € - 0,0368 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    7.9 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Diametro totale
    9.5 mm
  • Altezza totale
    7.9 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    4.7 mm
Boccole a scatto 12.7 mm 9.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Nero

10362754

Fascia di prezzo
0,0521 € - 0,0422 €

Livelli di giacenza
19723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    12.7 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    14.7 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    9.5 mm
Boccole a scatto 9.5 mm 4.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Nero

10362686

Fascia di prezzo
0,0612 € - 0,0496 €

Livelli di giacenza
2994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    9.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    11.9 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    4.7 mm
Boccole a scatto - Chiuse Nero 13.5 mm (HD)

10362617

Fascia di prezzo
0,0859 € - 0,0601 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    13.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Diametro totale
    15.1 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    10.3 mm
Boccole a scatto 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Nero

10362693

Fascia di prezzo
0,0697 € - 0,0565 €

Livelli di giacenza
1974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    9.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    11.9 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    6.4 mm
Boccole a scatto - Chiuse Bianco 13.5 mm (HD)

10362624

Fascia di prezzo
0,0899 € - 0,0628 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    13.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Diametro totale
    15.1 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    10.3 mm
Boccole a scatto - Chiuse;Bianco;4.8 mm;(HD)

10362549

Fascia di prezzo
0,0838 € - 0,0587 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.7 mm
  • Diametro totale
    6.4 mm
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    3.2 mm
Boccole a scatto 38.3 mm 33.3 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Nero

10363027

Fascia di prezzo
0,2298 € - 0,1861 €

Livelli di giacenza
27765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    38.3 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    40.9 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    33.3 mm
Boccole a scatto 11.1 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Bianco

10362730

Fascia di prezzo
0,0916 € - 0,0641 €

Livelli di giacenza
1978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    13.5 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    7.9 mm
Boccole a scatto 22.2 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Nero

10362891

Fascia di prezzo
0,1043 € - 0,0845 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    22.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    24.2 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    12.7 mm
Boccole a scatto 25.4 mm 19.5 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Bianco

10362945

Fascia di prezzo
0,1408 € - 0,114 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    25.4 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    28.6 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    19.5 mm
Boccole a scatto 50.8 mm 41.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Bianco

10363058

Fascia di prezzo
0,4426 € - 0,3585 €

Livelli di giacenza
749 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    50.8 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    54.0 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    41.7 mm
Boccole a scatto - Chiuse Nero 22.2 mm (HD)

10362655

Fascia di prezzo
0,1215 € - 0,0849 €

Livelli di giacenza
18998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    22.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Diametro totale
    23.8 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    19.1 mm