10362846
22MP07506
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,078 € |
| 5000 - 19999 | 0,0702 € |
| 20000 + | 0,0632 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro foro compatibile | 19.1 mm |
|---|---|
| Diametro foro compatibile | 0.752 in |
| Spessore massimo pannello | 0.126 in |
| Spessore massimo pannello | 3.2 mm |
| Diametro totale | 0.843 in |
| Diametro totale | 21.4 mm |
| Altezza totale | 10.3 mm |
| Altezza totale | 0.406 in |
| Diametro approssimativo alloggiamento cavo | 9.5 mm |
| Diametro approssimativo alloggiamento cavo | 0.374 in |
| Tipo di boccola | Chiuso |
| Colore | Nero |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 stabilizzato al calore |
| Materiale | Nylon 6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare