10362587
22MP01020W
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0838 € |
| 5000 - 9999 | 0,0671 € |
| 10000 + | 0,0587 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro foro compatibile | 11.9 mm |
|---|---|
| Diametro foro compatibile | 0.469 in |
| Spessore massimo pannello | 0.063 in |
| Spessore massimo pannello | 1.6 mm |
| Diametro totale | 0.531 in |
| Diametro totale | 13.5 mm |
| Altezza totale | 0.252 in |
| Altezza totale | 6.4 mm |
| Diametro approssimativo alloggiamento cavo | 0.343 in |
| Diametro approssimativo alloggiamento cavo | 8.7 mm |
| Tipo di boccola | Chiuso |
| Colore | Bianco |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 stabilizzato al calore |
| Materiale | Nylon 6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare