Menu Ricerca

Boccola flangiata per vite imperdibile

Disponibile

La boccola flangiata per vite imperdibile è un'alternativa alla maschiatura del pannello o all'utilizzo di una rondella anticaduta. La boccola flangiata viene fissata al pannello inserendo la testa in un foro svasato.

La vite imperdibile viene quindi semplicemente filettata attraverso la flangia e bloccata nel pannello.

Le flange sono realizzate in acciaio inossidabile, che ha una buona resistenza alla corrosione, o in alluminio, che ha una buona conducibilità termica.

  • La boccola flangiata per vite imperdibile è un'alternativa alla maschiatura del pannello o all'utilizzo di una rondella di ritegno.
  • Ha una buona conducibilità termica.
  • Alternativa alla maschiatura del pannello o all'utilizzo di una rondella di ritegno.
  • Viene filettata attraverso la flangia e bloccata nel pannello.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Alluminio Codice Serie: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
100 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 H1 D3 Materiale Panel t1±8% Per filetto d1 l1 Acquista
2,5352 € - 3,6217 € Richiedi il lead time qui
6.8
2.0
10.0
Alluminio
0.9
M4
0.9
2,6069 € - 3,7242 € Richiedi il lead time qui
6.8
2.0
10.0
Alluminio
3.0
M4
3.0
2,8844 € - 4,1205 € Richiedi il lead time qui
8.0
2.5
12.5
Alluminio
0.9
M5
0.9
2,1047 € - 3,0067 € Richiedi il lead time qui
5.0
1.5
7.5
Alluminio
2.5
M3
2.5
2,2003 € - 3,1433 € Richiedi il lead time qui
5.0
1.5
7.5
Alluminio
6.0
M3
6.0
3,2503 € - 4,6433 € Richiedi il lead time qui
13.0
4.0
20.0
Alluminio
1.25
M8
1.25
2,0568 € - 2,9383 € Richiedi il lead time qui
5.0
1.5
7.5
Alluminio
0.9
M3
0.9
2,0568 € - 2,9383 € Richiedi il lead time qui
5.0
1.5
7.5
Alluminio
0.7
M3
0.7
2,1764 € - 3,1092 € Richiedi il lead time qui
5.0
1.5
7.5
Alluminio
5.0
M3
5.0
2,5591 € - 3,6558 € Richiedi il lead time qui
6.8
2.0
10.0
Alluminio
1.5
M4
1.5
1,8348 € - 2,829 € Richiedi il lead time qui
8.0
2.5
12.5
Acciaio inossidabile 303
1.25
M5
1.25
1,6913 € - 2,6035 € Richiedi il lead time qui
6.8
2.0
10.0
Acciaio inossidabile 303
3.00
M4
3.00
2,2243 € - 3,4235 € Richiedi il lead time qui
10.0
3.0
15.0
Acciaio inossidabile 303
4.00
M6
4.00
1,6913 € - 2,6035 € Richiedi il lead time qui
5.0
1.5
7.5
Acciaio inossidabile 303
2.50
M3
2.50
1,6913 € - 2,6035 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.8
2.0
10.0
Acciaio inossidabile 303
2.50
M4
2.50
1,8348 € - 2,829 € Richiedi il lead time qui
8.0
2.5
12.5
Acciaio inossidabile 303
0.70
M5
0.70
1,6913 € - 2,6035 € Richiedi il lead time qui
5.0
1.5
7.5
Acciaio inossidabile 303
0.70
M3
0.70
1,6913 € - 2,6035 € Richiedi il lead time qui
5.0
1.5
7.5
Acciaio inossidabile 303
0.90
M3
0.90
1,6913 € - 2,6035 € Richiedi il lead time qui
6.8
2.0
10.0
Acciaio inossidabile 303
4.00
M4
4.00
1,8553 € - 2,8598 € Richiedi il lead time qui
8.0
2.5
12.5
Acciaio inossidabile 303
4.00
M5
4.00
  • di 5
Boccola flangiata per vite imperdibile M4 0.9 Alluminio

20252267

Fascia di prezzo
3,6217 € - 2,5352 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M4
  • Panel t1±8%
    0.9
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    0.9
Boccola flangiata per vite imperdibile M4 3.0 Alluminio

20252311

Fascia di prezzo
3,7242 € - 2,6069 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M4
  • Panel t1±8%
    3.0
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    3.0
Boccola flangiata per vite imperdibile M5 0.9 Alluminio

20252366

Fascia di prezzo
4,1205 € - 2,8844 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M5
  • Panel t1±8%
    0.9
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    0.9
Boccola flangiata per vite imperdibile M3 2.5 Alluminio

20252205

Fascia di prezzo
3,0067 € - 2,1047 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M3
  • Panel t1±8%
    2.5
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    2.5
Boccola flangiata per vite imperdibile M3 6.0 Alluminio

20252243

Fascia di prezzo
3,1433 € - 2,2003 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M3
  • Panel t1±8%
    6.0
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    6.0
Boccola flangiata per vite imperdibile M8 1.25 Alluminio

20252571

Fascia di prezzo
4,6433 € - 3,2503 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M8
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    1.25
Boccola flangiata per vite imperdibile M3 0.9 Alluminio

20252168

Fascia di prezzo
2,9383 € - 2,0568 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M3
  • Panel t1±8%
    0.9
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    0.9
Boccola flangiata per vite imperdibile M3 0.7 Alluminio

20252151

Fascia di prezzo
2,9383 € - 2,0568 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M3
  • Panel t1±8%
    0.7
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    0.7
Boccola flangiata per vite imperdibile M3 5.0 Alluminio

20252236

Fascia di prezzo
3,1092 € - 2,1764 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M3
  • Panel t1±8%
    5.0
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    5.0
Boccola flangiata per vite imperdibile M4 1.5 Alluminio

20252281

Fascia di prezzo
3,6558 € - 2,5591 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M4
  • Panel t1±8%
    1.5
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    1.5
Boccola flangiata per vite imperdibile M5 1.25 Acciaio inossidabile 303

20180454

Fascia di prezzo
2,829 € - 1,8348 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M5
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    1.25
Boccola flangiata per vite imperdibile M4 3.00 Acciaio inossidabile 303

20180393

Fascia di prezzo
2,6035 € - 1,6913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M4
  • Panel t1±8%
    3.00
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    3.00
Boccola flangiata per vite imperdibile M6 4.00 Acciaio inossidabile 303

20180584

Fascia di prezzo
3,4235 € - 2,2243 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M6
  • Panel t1±8%
    4.00
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    4.00
Boccola flangiata per vite imperdibile M3 2.50 Acciaio inossidabile 303

20180287

Fascia di prezzo
2,6035 € - 1,6913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M3
  • Panel t1±8%
    2.50
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    2.50
Boccola flangiata per vite imperdibile M4 2.50 Acciaio inossidabile 303

20180386

Fascia di prezzo
2,6035 € - 1,6913 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M4
  • Panel t1±8%
    2.50
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    2.50
Boccola flangiata per vite imperdibile M5 0.70 Acciaio inossidabile 303

20180430

Fascia di prezzo
2,829 € - 1,8348 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M5
  • Panel t1±8%
    0.70
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    0.70
Boccola flangiata per vite imperdibile M3 0.70 Acciaio inossidabile 303

20180232

Fascia di prezzo
2,6035 € - 1,6913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M3
  • Panel t1±8%
    0.70
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    0.70
Boccola flangiata per vite imperdibile M3 0.90 Acciaio inossidabile 303

20180249

Fascia di prezzo
2,6035 € - 1,6913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M3
  • Panel t1±8%
    0.90
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    0.90
Boccola flangiata per vite imperdibile M4 4.00 Acciaio inossidabile 303

20180409

Fascia di prezzo
2,6035 € - 1,6913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M4
  • Panel t1±8%
    4.00
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    4.00
Boccola flangiata per vite imperdibile M5 4.00 Acciaio inossidabile 303

20180508

Fascia di prezzo
2,8598 € - 1,8553 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M5
  • Panel t1±8%
    4.00
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    4.00