20180430
20180430
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 2,829 € |
| 50 - 99 | 2,4088 € |
| 100 - 199 | 2,2653 € |
| 200 - 499 | 2,1218 € |
| 500 - 999 | 1,9783 € |
| 1000 + | 1,8348 € |
| Per filetto d1 | M5 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 0.70 |
| d2 | 8.0 |
| H1 | 2.5 |
| l1 | 0.70 |
| D3 | 12.5 |
| Sfera d'installazione diam. d4 | 8.0 |
| d6 | 9.6 |
| Spessore lamiera | 22.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare