20180393
20180393
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 2,54 € |
| 50 - 99 | 2,16 € |
| 100 - 199 | 2,03 € |
| 200 - 499 | 1,91 € |
| 500 - 999 | 1,78 € |
| 1000 + | 1,65 € |
| Per filetto d1 | M4 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 3.00 |
| d2 | 6.8 |
| H1 | 2.0 |
| l1 | 3.00 |
| D3 | 10.0 |
| Sfera d'installazione diam. d4 | 7.0 |
| d6 | 8.2 |
| Spessore lamiera | 10.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare