Menu Ricerca

Anello di sollevamento girevole

Disponibile

Anelli in lega di acciaio forgiati in un unico pezzo con una resistenza minima alla trazione di 180.000 psi. La finitura in ossido nero migliora la resistenza alla corrosione. Conservano lo stesso carico nominale da 0 a 90 dall'asse del bullone. Girevoli a 360 con rotazione a 180 sotto carico. Questi golfari per impieghi gravosi sono conformi alla specifica militare MIL-STD 209 e alla norma ANSI/ASME B30.26. Fattore di progettazione minimo: 5:1 Sottoposti a magnetoscopia secondo ASTM 1444. Per utilizzarli alle capacità massime di carico occorre usare viti ultraresistenti. Non superare mai il limite massimo di carico.

I golfari di sicurezza conservano lo stesso carico nominale da 0 a 90 dall'asse del bullone. Girevoli a 360 con rotazione a 180 sotto carico. Fattore di progettazione: 5:1 La versione in lega di acciaio ha una resistenza massima alla trazione di 180.000 psi, è stata sottoposta a magnetoscopia secondo ASTM 1444 e a finitura in ossido nero per una maggiore resistenza alla corrosione. Le versioni in acciaio inossidabile 300 sono CND: testate al 100% con liquidi penetranti secondo lo standard MIL-STD-50032, processo di purificazione ASTME 1417: pulizia e passivazione secondo lo standard ASTM A 967, QQ-P-35 Tipo II. Per soddisfare le capacità massime di carico, occorre utilizzare viti ultraresistenti. Non superare mai il limite massimo di carico.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
34 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Filettatura bullone Coppia limite Lunghezza bullone Lunghezza filetto Capacità di carico Altezza totale Acquista
Richiedi il lead time qui
M20-2.5
67.5 Nm
81.0 mm
30.0 mm
1100.0 kg
151.4 mm
Richiedi il lead time qui
M20-2.5
67.5 Nm
92.4 mm
29.0 mm
1500.0 kg
194.8 mm
Richiedi il lead time qui
M16-2.0
40.0 Nm
71.0 mm
24.0 mm
950.0 kg
145.4 mm
Richiedi il lead time qui
M12
37.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1050.0 kg
206.6 mm
Richiedi il lead time qui
M16
80.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1900.0 kg
206.6 mm
Richiedi il lead time qui
M10-1.5
8.0 Nm
45.1 mm
17.0 mm
225.0 kg
84.8 mm
Richiedi il lead time qui
M8-1.25
4.8 Nm
43.2 mm
17.0 mm
200.0 kg
84.8 mm
Richiedi il lead time qui
M16
80.0 Nm
78.8 mm
25.0 mm
1900.0 kg
159.9 mm
Richiedi il lead time qui
M16
80.0 Nm
78.8 mm
25.0 mm
1900.0 kg
199.6 mm
Richiedi il lead time qui
M20
135.0 Nm
81.8 mm
25.0 mm
2200.0 kg
159.6 mm
Richiedi il lead time qui
M24
311.0 Nm
104.1 mm
28.0 mm
4200.0 kg
215.2 mm
Richiedi il lead time qui
M16
80.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1900.0 kg
166.9 mm
Richiedi il lead time qui
M10
16.0 Nm
60.4 mm
26.0 mm
450.0 kg
108.0 mm
Richiedi il lead time qui
M24
311.0 Nm
114.1 mm
38.0 mm
4200.0 kg
225.2 mm
Richiedi il lead time qui
M20
135.0 Nm
95.1 mm
38.0 mm
2200.0 kg
212.6 mm
Richiedi il lead time qui
M20
135.0 Nm
94.2 mm
38.0 mm
2200.0 kg
172.0 mm
Richiedi il lead time qui
M20
135.0 Nm
100.1 mm
28.0 mm
3000.0 kg
215.2 mm
Richiedi il lead time qui
M8
9.5 Nm
48.4 mm
16.0 mm
400.0 kg
98.0 mm
Richiedi il lead time qui
M12
37.0 Nm
75.8 mm
25.0 mm
1050.0 kg
199.6 mm
Richiedi il lead time qui
M24-3.0
155.5 Nm
101.4 mm
34.0 mm
2100.0 kg
199.8 mm
  • di 2
Anello di sollevamento 1100.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm Naturale

10396063


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M20-2.5
  • Capacità di carico
    1100.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 300
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Diametro anello
    19.0 mm
Anello di sollevamento 1500.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Naturale

10396070


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M20-2.5
  • Capacità di carico
    1500.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 300
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Diametro anello
    25.4 mm
Anello di sollevamento 950.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm Naturale

10396049


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M16-2.0
  • Capacità di carico
    950.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 300
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Diametro anello
    19.0 mm
Anello di sollevamento 1050.0 kg 206.6 mm M12 32.0 mm Nero

10396216


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M12
  • Capacità di carico
    1050.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di Acciaio fucinato
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    19.1 mm
Anello di sollevamento 1900.0 kg 206.6 mm M16 32.0 mm Nero

10396254


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M16
  • Capacità di carico
    1900.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di Acciaio fucinato
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    19.1 mm
Anello di sollevamento 225.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm Naturale

10396025


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M10-1.5
  • Capacità di carico
    225.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 300
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Diametro anello
    9.5 mm
Anello di sollevamento 200.0 kg 84.8 mm M8-1.25 17.0 mm Naturale

10396018


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M8-1.25
  • Capacità di carico
    200.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 300
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Diametro anello
    9.5 mm
Anello di sollevamento 1900.0 kg 159.9 mm M16 25.0 mm Nero

10396230


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M16
  • Capacità di carico
    1900.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di Acciaio fucinato
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    19.1 mm
Anello di sollevamento 1900.0 kg 199.6 mm M16 25.0 mm Nero

10396223


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M16
  • Capacità di carico
    1900.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di Acciaio fucinato
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    19.1 mm
Anello di sollevamento 2200.0 kg 159.6 mm M20 25.0 mm Nero

10396261


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M20
  • Capacità di carico
    2200.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di Acciaio fucinato
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    19.1 mm
Anello di sollevamento 4200.0 kg 215.2 mm M24 28.0 mm Nero

10396315


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M24
  • Capacità di carico
    4200.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di Acciaio fucinato
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    25.4 mm
Anello di sollevamento 1900.0 kg 166.9 mm M16 32.0 mm Nero

10396247


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M16
  • Capacità di carico
    1900.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di Acciaio fucinato
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    19.1 mm
Anello di sollevamento 450.0 kg 108.0 mm M10 26.0 mm Nero

10396179


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M10
  • Capacità di carico
    450.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di Acciaio fucinato
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    11.1 mm
Anello di sollevamento 4200.0 kg 225.2 mm M24 38.0 mm Nero

10396322


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M24
  • Capacità di carico
    4200.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di Acciaio fucinato
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    25.4 mm
Anello di sollevamento 2200.0 kg 212.6 mm M20 38.0 mm Nero

10396292


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M20
  • Capacità di carico
    2200.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di Acciaio fucinato
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    19.1 mm
Anello di sollevamento 2200.0 kg 172.0 mm M20 38.0 mm Nero

10396285


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M20
  • Capacità di carico
    2200.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di Acciaio fucinato
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    19.1 mm
Anello di sollevamento 3000.0 kg 215.2 mm M20 28.0 mm Nero

10396308


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M20
  • Capacità di carico
    3000.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di Acciaio fucinato
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    25.4 mm
Anello di sollevamento 400.0 kg 98.0 mm M8 16.0 mm Nero

10396148


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M8
  • Capacità di carico
    400.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di Acciaio fucinato
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    11.1 mm
Anello di sollevamento 1050.0 kg 199.6 mm M12 25.0 mm Nero

10396186


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M12
  • Capacità di carico
    1050.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di Acciaio fucinato
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    19.1 mm
Anello di sollevamento 2100.0 kg M24 Acciaio inossidabile Naturale

10396087


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M24-3.0
  • Capacità di carico
    2100.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 300
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Diametro anello
    25.4 mm