È disponibile un'ampia gamma di O-Ring, anche in kit, da utilizzare in applicazioni idrauliche e pneumatiche per scopi di sigillatura, in misure metriche e imperiali
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Dimensioni sezione | Materiale (nome esteso) | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3642 € - 0,3642 € | In produzione |
1.11 in
28.2 mm
|
3.5 mm
|
Fluoroelastomero 75
|
|||||||
0,5426 € - 0,5426 € | 445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.358 in
34.5 mm
|
3.5 mm
|
Fluoroelastomero 75
|
|||||||
2,5701 € - 2,6944 € | In produzione |
1.602 in
40.7 mm
|
5.3 mm
|
Fluoroelastomero 75
|
|||||||
0,0451 € - 0,0527 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.319 in
8.1 mm
|
1.6 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,0451 € - 0,0527 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.22 in
5.6 mm
|
2.4 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,056 € - 0,0657 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.457 in
11.6 mm
|
2.4 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,1124 € - 0,1315 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.043 in
26.5 mm
|
3.0 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,0574 € - 0,0574 € | 597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.161 in
4.1 mm
|
1.6 mm
|
Fluoroelastomero 75
|
|||||||
0,1612 € - 0,1883 € | 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
3.5 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,3122 € - 0,3661 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.232 in
56.7 mm
|
3.5 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,0344 € - 0,0344 € | 119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.646 in
16.4 mm
|
2.2 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,1977 € - 0,2316 € | In produzione |
1.417 in
36.0 mm
|
3.0 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,2181 € - 0,2546 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
4.0 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,0606 € - 0,0709 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
2.0 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,0856 € - 0,0998 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
2.5 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,1101 € - 0,1289 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
2.5 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,1354 € - 0,1598 € | In produzione |
0.787 in
20.0 mm
|
3.0 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,1612 € - 0,1883 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
3.0 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,0618 € - 0,0618 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
3.0 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,1262 € - 0,1262 € | 1019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
2.0 mm
|
Fluoroelastomero 75
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare