È disponibile un'ampia gamma di O-Ring, anche in kit, da utilizzare in applicazioni idrauliche e pneumatiche per scopi di sigillatura, in misure metriche e imperiali
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Dimensioni sezione | Materiale (nome esteso) | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3067 € - 0,3592 € | In produzione |
0.394 in
10.0 mm
|
2.0 mm
|
Fluoroelastomero 75
|
|||||||
0,5057 € - 0,5914 € | In produzione |
0.551 in
14.0 mm
|
2.5 mm
|
Fluoroelastomero 75
|
|||||||
0,8042 € - 0,9409 € | In produzione |
0.748 in
19.0 mm
|
3.0 mm
|
Fluoroelastomero 75
|
|||||||
0,3496 € - 0,3496 € | 226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
3.0 mm
|
Fluoroelastomero 75
|
|||||||
0,3868 € - 0,3868 € | In produzione |
1.047 in
26.6 mm
|
3.5 mm
|
Fluoroelastomero 75
|
|||||||
0,5762 € - 0,5762 € | In produzione |
1.295 in
32.9 mm
|
3.5 mm
|
Fluoroelastomero 75
|
|||||||
1,1701 € - 1,1701 € | In produzione |
1.476 in
37.5 mm
|
5.3 mm
|
Fluoroelastomero 75
|
|||||||
0,0451 € - 0,0527 € | 4826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.24 in
6.1 mm
|
1.6 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,056 € - 0,0657 € | 3466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.555 in
14.1 mm
|
1.6 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,056 € - 0,0657 € | 266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.378 in
9.6 mm
|
2.4 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,1124 € - 0,1315 € | In produzione |
0.965 in
24.5 mm
|
3.0 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,1693 € - 0,1964 € | 514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.555 in
39.5 mm
|
3.0 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,2187 € - 0,2187 € | 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
2.5 mm
|
Fluoroelastomero 75
|
|||||||
0,5941 € - 0,6936 € | In produzione |
0.748 in
19.0 mm
|
2.5 mm
|
Fluoroelastomero 75
|
|||||||
490152 | 0,3496 € - 0,3496 € | In produzione |
0.945 in
24.0 mm
|
3.0 mm
|
Fluoroelastomero 75
|
||||||
0,3868 € - 0,3868 € | In produzione |
0.984 in
25.0 mm
|
3.5 mm
|
Fluoroelastomero 75
|
|||||||
0,5474 € - 0,5474 € | In produzione |
1.232 in
31.3 mm
|
3.5 mm
|
Fluoroelastomero 75
|
|||||||
0,5762 € - 0,5762 € | In produzione |
1.484 in
37.7 mm
|
3.5 mm
|
Fluoroelastomero 75
|
|||||||
0,0451 € - 0,0527 € | 1764 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.161 in
4.1 mm
|
1.6 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,056 € - 0,0657 € | 2977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.476 in
12.1 mm
|
1.6 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare