È disponibile un'ampia gamma di O-Ring, anche in kit, da utilizzare in applicazioni idrauliche e pneumatiche per scopi di sigillatura, in misure metriche e imperiali
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Dimensioni sezione | Materiale (nome esteso) | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490152 | 0,3496 € - 0,3496 € | In produzione |
0.945 in
24.0 mm
|
3.0 mm
|
Fluoroelastomero 75
|
||||||
0,3868 € - 0,3868 € | In produzione |
0.984 in
25.0 mm
|
3.5 mm
|
Fluoroelastomero 75
|
|||||||
0,5474 € - 0,5474 € | In produzione |
1.232 in
31.3 mm
|
3.5 mm
|
Fluoroelastomero 75
|
|||||||
0,5762 € - 0,5762 € | In produzione |
1.484 in
37.7 mm
|
3.5 mm
|
Fluoroelastomero 75
|
|||||||
0,0451 € - 0,0527 € | 3064 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.161 in
4.1 mm
|
1.6 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,056 € - 0,0657 € | 2977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.476 in
12.1 mm
|
1.6 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,018 € - 0,018 € | 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.299 in
7.6 mm
|
2.4 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,1124 € - 0,1315 € | 208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.768 in
19.5 mm
|
3.0 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,0727 € - 0,0727 € | In produzione |
1.28 in
32.5 mm
|
3.0 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
181,2972 € - 190,8207 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.551 in
39.4 mm
|
|
Fluoroelastomero 75
|
|||||||
0,1977 € - 0,233 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.295 in
32.9 mm
|
3.5 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,0324 € - 0,0324 € | 1095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.35 in
8.9 mm
|
1.8 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,045 € - 0,045 € | In produzione |
0.756 in
19.2 mm
|
2.4 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,2059 € - 0,2384 € | 111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
3.0 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,0414 € - 0,0486 € | In produzione |
0.118 in
3.0 mm
|
2.0 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,0663 € - 0,0776 € | 4690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
2.0 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,0919 € - 0,1076 € | 3216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
2.5 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,117 € - 0,1368 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
2.5 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,1422 € - 0,1666 € | 244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
3.0 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,0613 € - 0,0613 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
3.0 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare