Menu Ricerca

Anelli di tenuta O-ring e Kit - imperiali

Disponibile

Gli O-ring imperiali e il kit sono utilizzati per scopi di tenuta in applicazioni sia statiche che dinamiche. Impediscono perdite e contaminazioni in una varietà di applicazioni. Questi kit mantengono intatte le guarnizioni durante lo stoccaggio e il trasporto. Utilizzati nei settori automobilistico, idraulico e manifatturiero.

  • Impediscono l’ingresso di fluidi e le perdite di gas.
  • Disponibili O-ring imperiali, O-ring metrici, O-ring metrici europei e guarnizioni con O-ring (ORFS).
  • Da utilizzare in applicazioni statiche e dinamiche.
Materiale: FPM 75, NBR 70 Colore: Nero Codice Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
62 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità ID YxY Materiale Tipo Acquista
0,0381 € - 0,0444 € Richiedi il lead time qui
3.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0644 € - 0,0753 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
Richiedi il lead time qui
9.3 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Richiedi il lead time qui
13.4 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Richiedi il lead time qui
18.6 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
0,3183 € - 0,3183 € Richiedi il lead time qui
20.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Richiedi il lead time qui
18.7 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Richiedi il lead time qui
40.7 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.1 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Richiedi il lead time qui
21.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Richiedi il lead time qui
6.1 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
0,3172 € - 0,371 € Richiedi il lead time qui
10.8 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
0,0591 € - 0,0591 € 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.4 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
0,0448 € - 0,0524 € 6511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0713 € - 0,0834 € 6903 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0311 € - 0,0363 € 18800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.9 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,098 € - 0,1146 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,1245 € - 0,1458 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
  • di 4
O-Ring 3.68 mm 1.78 mm NBR Nero

10405154

Fascia di prezzo
0,0444 € - 0,0381 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 7.66 mm 1.78 mm NBR Nero

10405192

Fascia di prezzo
0,0753 € - 0,0644 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 9.25 mm 1.78 mm FPM Nero

10405505


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 13.95 mm 2.62 mm FPM Nero

10405543


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    13.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13
O-Ring 18.64 mm 3.53 mm FPM Nero

10405581


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 20.22 mm 3.53 mm FPM Nero

10405598

Fascia di prezzo
0,3183 € - 0,3183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 18.72 mm 2.62 mm FPM Nero

10405574


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13
O-Ring 40.65 mm 5.33 mm NBR Nero

10405420


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    7
O-Ring 4.48 mm 1.78 mm FPM Nero

10405468


Livelli di giacenza
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 17.13 mm 2.62 mm FPM Nero

10405567


Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13
O-Ring 21.82 mm 3.53 mm FPM Nero

10405604


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 6.07 mm 1.78 mm FPM Nero

10405482


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 10.78 mm 2.62 mm FPM Nero

10405529

Fascia di prezzo
0,371 € - 0,3172 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13
O-Ring 7.66 mm 1.78 mm FPM Nero

10405499

Fascia di prezzo
0,0591 € - 0,0591 €

Livelli di giacenza
67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 12.37 mm 2.62 mm FPM Nero

10405536


Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13
O-Ring 4.48 mm 1.78 mm NBR Nero

10405161

Fascia di prezzo
0,0524 € - 0,0448 €

Livelli di giacenza
6511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 9.25 mm 1.78 mm NBR Nero

10405208

Fascia di prezzo
0,0834 € - 0,0713 €

Livelli di giacenza
6903 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 2.9 mm 1.78 mm NBR Nero

10405147

Fascia di prezzo
0,0363 € - 0,0311 €

Livelli di giacenza
18800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 13.95 mm 2.62 mm NBR Nero

10405246

Fascia di prezzo
0,1146 € - 0,098 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13
O-Ring 18.64 mm 3.53 mm NBR Nero

10405284

Fascia di prezzo
0,1458 € - 0,1245 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10