Menu Ricerca

O-Ring 6.07 mm 1.78 mm FPM Nero

Questo O-ring è realizzato in FPM 75 ed è adatto per lo standard imperiale. La tenuta ha un diametro interno di 43,8 mm. L'O-ring forma una tenuta salda per evitare perdite di fluidi e gas. Il materiale ha un'eccellente resistenza a oli, benzina e idrocarburi.
Codice articolo Essentra :

10405482

Codice articolo precedente:

600669

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
YxY 1.8 mm
ID 6.1 mm
Materiale (nome esteso) Fluoroelastomero 75
Colore Nero
Numero di pezzi 20
Tipo Individual Part
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci