Menu Ricerca

O-Ring 9.25 mm 1.78 mm NBR Nero

This o-ring is made of nitrile (NBR 70) and is suitable for imperial standard. The seal has an internal diameter of 9.3mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Codice articolo Essentra :

10405208

Codice articolo precedente:

600641

7003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,0834 €
1000 - 1999 0,0794 €
2000 + 0,0713 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

8,34 €

100 x 0,0834 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
YxY 1.8 mm
ID 9.3 mm
Materiale (nome esteso) Gomma NBR
Colore Nero
Numero di pezzi 20
Tipo Individual Part
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci