Menu Ricerca

Anelli di tenuta O-ring e Kit - imperiali

Disponibile

Gli O-ring imperiali e il kit sono utilizzati per scopi di tenuta in applicazioni sia statiche che dinamiche. Impediscono perdite e contaminazioni in una varietà di applicazioni. Questi kit mantengono intatte le guarnizioni durante lo stoccaggio e il trasporto. Utilizzati nei settori automobilistico, idraulico e manifatturiero.

  • Impediscono l’ingresso di fluidi e le perdite di gas.
  • Disponibili O-ring imperiali, O-ring metrici, O-ring metrici europei e guarnizioni con O-ring (ORFS).
  • Da utilizzare in applicazioni statiche e dinamiche.
Materiale: FPM 75, NBR 70 Colore: Nero Codice Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
62 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità ID YxY Materiale Tipo Acquista
Richiedi il lead time qui
18.6 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.9 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Richiedi il lead time qui
6.1 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Richiedi il lead time qui
36.1 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,0519 € - 0,0606 € 8638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,1187 € - 0,1387 € 291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.7 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
Richiedi il lead time qui
29.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
43.8 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
0,1458 € - 0,1707 € 578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.4 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,1245 € - 0,1458 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,1513 € - 0,1777 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,1777 € - 0,2096 € 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.3 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Richiedi il lead time qui
37.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,0448 € - 0,0524 € 6511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0713 € - 0,0834 € 6803 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,098 € - 0,1146 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
Richiedi il lead time qui
18.7 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
0,0591 € - 0,0591 € 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.4 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Richiedi il lead time qui
13.4 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
  • di 4
O-Ring 18.64 mm 3.53 mm FPM Nero

10405581


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 2.9 mm 1.78 mm FPM Nero

10405444


Livelli di giacenza
1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 6.07 mm 1.78 mm FPM Nero

10405482


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 36.1 mm 3.53 mm NBR Nero

10405390


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 5.28 mm 1.78 mm NBR Nero

10405178

Fascia di prezzo
0,0606 € - 0,0519 €

Livelli di giacenza
8638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 18.72 mm 2.62 mm NBR Nero

10405277

Fascia di prezzo
0,1387 € - 0,1187 €

Livelli di giacenza
291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13
O-Ring 29.75 mm 3.53 mm NBR Nero

10405352


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 43.82 mm 5.33 mm NBR Nero

10405437


Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    7
O-Ring 23.4 mm 3.53 mm NBR Nero

10405314

Fascia di prezzo
0,1707 € - 0,1458 €

Livelli di giacenza
578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 18.64 mm 3.53 mm NBR Nero

10405284

Fascia di prezzo
0,1458 € - 0,1245 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 24.99 mm 3.53 mm NBR Nero

10405321

Fascia di prezzo
0,1777 € - 0,1513 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 31.34 mm 3.53 mm NBR Nero

10405369

Fascia di prezzo
0,2096 € - 0,1777 €

Livelli di giacenza
138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 37.69 mm 3.53 mm NBR Nero

10405406


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 4.48 mm 1.78 mm NBR Nero

10405161

Fascia di prezzo
0,0524 € - 0,0448 €

Livelli di giacenza
6511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 9.25 mm 1.78 mm NBR Nero

10405208

Fascia di prezzo
0,0834 € - 0,0713 €

Livelli di giacenza
6803 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 13.95 mm 2.62 mm NBR Nero

10405246

Fascia di prezzo
0,1146 € - 0,098 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13
O-Ring 18.72 mm 2.62 mm FPM Nero

10405574


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13
O-Ring 7.66 mm 1.78 mm FPM Nero

10405499

Fascia di prezzo
0,0591 € - 0,0591 €

Livelli di giacenza
67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 12.37 mm 2.62 mm FPM Nero

10405536


Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13
O-Ring 13.95 mm 2.62 mm FPM Nero

10405543


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    13.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13