Menu Ricerca

Anelli di tenuta O-ring e Kit - imperiali

Disponibile

Gli O-ring imperiali e il kit sono utilizzati per scopi di tenuta in applicazioni sia statiche che dinamiche. Impediscono perdite e contaminazioni in una varietà di applicazioni. Questi kit mantengono intatte le guarnizioni durante lo stoccaggio e il trasporto. Utilizzati nei settori automobilistico, idraulico e manifatturiero.

  • Impediscono l’ingresso di fluidi e le perdite di gas.
  • Disponibili O-ring imperiali, O-ring metrici, O-ring metrici europei e guarnizioni con O-ring (ORFS).
  • Da utilizzare in applicazioni statiche e dinamiche.
Materiale: FPM 75, NBR 70 Colore: Nero Codice Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
62 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità ID YxY Materiale Tipo Acquista
0,0372 € - 0,0433 € 3356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
Richiedi il lead time qui
3.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.5 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.5 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
0,0696 € - 0,0814 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.4 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.6 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,0437 € - 0,0512 € 6511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0628 € - 0,0735 € Richiedi il lead time qui
7.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
Richiedi il lead time qui
40.7 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
0,0577 € - 0,0577 € 161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
0,0887 € - 0,1039 € 126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.4 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,0956 € - 0,1119 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,1215 € - 0,1422 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Richiedi il lead time qui
18.7 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
0,1158 € - 0,1353 € 291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.7 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,1612 € - 0,1883 € 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.2 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,0303 € - 0,0354 € 27900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.9 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,1022 € - 0,1197 € Richiedi il lead time qui
15.5 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
  • di 4
O-Ring 3.68 mm 1.78 mm NBR Nero

10405154

Fascia di prezzo
0,0433 € - 0,0372 €

Livelli di giacenza
3356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 3.68 mm 1.78 mm FPM Nero

10405451


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 34.52 mm 3.53 mm NBR Nero

10405383


Livelli di giacenza
89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 37.47 mm 5.33 mm NBR Nero

10405413


Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    7
O-Ring 9.25 mm 1.78 mm NBR Nero

10405208

Fascia di prezzo
0,0814 € - 0,0696 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 12.37 mm 2.62 mm FPM Nero

10405536


Livelli di giacenza
1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13
O-Ring 4.48 mm 1.78 mm FPM Nero

10405468


Livelli di giacenza
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 26.58 mm 3.53 mm NBR Nero

10405338


Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 4.48 mm 1.78 mm NBR Nero

10405161

Fascia di prezzo
0,0512 € - 0,0437 €

Livelli di giacenza
6511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 7.66 mm 1.78 mm NBR Nero

10405192

Fascia di prezzo
0,0735 € - 0,0628 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 40.65 mm 5.33 mm NBR Nero

10405420


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    7
O-Ring 7.66 mm 1.78 mm FPM Nero

10405499

Fascia di prezzo
0,0577 € - 0,0577 €

Livelli di giacenza
161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 12.37 mm 2.62 mm NBR Nero

10405239

Fascia di prezzo
0,1039 € - 0,0887 €

Livelli di giacenza
126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13
O-Ring 13.95 mm 2.62 mm NBR Nero

10405246

Fascia di prezzo
0,1119 € - 0,0956 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13
O-Ring 18.64 mm 3.53 mm NBR Nero

10405284

Fascia di prezzo
0,1422 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 18.72 mm 2.62 mm FPM Nero

10405574


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13
O-Ring 18.72 mm 2.62 mm NBR Nero

10405277

Fascia di prezzo
0,1353 € - 0,1158 €

Livelli di giacenza
291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13
O-Ring 28.17 mm 3.53 mm NBR Nero

10405345

Fascia di prezzo
0,1883 € - 0,1612 €

Livelli di giacenza
61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 2.9 mm 1.78 mm NBR Nero

10405147

Fascia di prezzo
0,0354 € - 0,0303 €

Livelli di giacenza
27900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 15.54 mm 2.62 mm NBR Nero

10405253

Fascia di prezzo
0,1197 € - 0,1022 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13