Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli O-ring imperiali e il kit sono utilizzati per scopi di tenuta in applicazioni sia statiche che dinamiche. Impediscono perdite e contaminazioni in una varietà di applicazioni. Questi kit mantengono intatte le guarnizioni durante lo stoccaggio e il trasporto. Utilizzati nei settori automobilistico, idraulico e manifatturiero.
Materiale: FPM 75, NBR 70 Colore: Nero Codice Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | ID | YxY | Materiale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
0.732 in
18.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 0,0519 € - 0,0606 € | 8638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.209 in
5.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,1187 € - 0,1387 € | 291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.724 in
43.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 0,1458 € - 0,1707 € | 578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,1245 € - 0,1458 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.736 in
18.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,1513 € - 0,1777 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,1777 € - 0,2096 € | 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.484 in
37.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 0,0448 € - 0,0524 € | 6511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,0713 € - 0,0834 € | 6803 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,098 € - 0,1146 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 0,0591 € - 0,0591 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.528 in
13.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare