Gli O-ring imperiali e il kit sono utilizzati per scopi di tenuta in applicazioni sia statiche che dinamiche. Impediscono perdite e contaminazioni in una varietà di applicazioni. Questi kit mantengono intatte le guarnizioni durante lo stoccaggio e il trasporto. Utilizzati nei settori automobilistico, idraulico e manifatturiero.
Materiale: FPM 75, NBR 70 Colore: Nero Codice Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | ID | YxY | Materiale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0372 € - 0,0433 € | 4356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.358 in
34.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.476 in
37.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 0,0696 € - 0,0814 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 0,0437 € - 0,0512 € | 6511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,0628 € - 0,0735 € | Richiedi il lead time qui |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 0,0577 € - 0,0577 € | 161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 0,0887 € - 0,1039 € | 126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,0956 € - 0,1119 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,1215 € - 0,1422 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.736 in
18.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 0,1158 € - 0,1353 € | 291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,1612 € - 0,1883 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,0303 € - 0,0354 € | 27900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,1022 € - 0,1197 € | Richiedi il lead time qui |
0.61 in
15.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare