Menu Ricerca

Alberi temprati in acciaio inossidabile

Disponibile

Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.

Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Sono adatti per applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica.
  • Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfera lineare.
  • Si trovano in applicazioni come le apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, i sistemi automobilistici e i dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.230 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
2.944,8414 € - 3.272,0413 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
5050.0
2.915,8113 € - 3.239,7926 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
5000.0
3.089,9083 € - 3.433,2326 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
5300.0
3.118,9279 € - 3.465,4708 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
5350.0
3.264,0262 € - 3.626,6934 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
5600.0
3.351,0851 € - 3.723,4291 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
5750.0
3.438,1127 € - 3.820,1229 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
5900.0
10,8471 € - 12,0489 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
100.0
60,6002 € - 67,3373 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
1050.0
46,931 € - 52,1455 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
1000.0
65,0931 € - 72,3245 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
1300.0
74,5817 € - 82,8685 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
1550.0
61,2684 € - 68,0713 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
1200.0
63,327 € - 70,3599 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
1250.0
57,4019 € - 63,7764 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
1100.0
66,7651 € - 74,1846 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
1350.0
110,6551 € - 122,9547 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
2450.0
120,5199 € - 133,9063 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
2700.0
91,3226 € - 101,4695 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
2000.0
95,9519 € - 106,6109 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
2050.0
  • di 62
Albero temprato 60.0 5050.0 1.5 Acciaio inossidabile

20307165

Fascia di prezzo
3.272,0413 € - 2.944,8414 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 5000.0 1.5 Acciaio inossidabile

20307158

Fascia di prezzo
3.239,7926 € - 2.915,8113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 5300.0 1.5 Acciaio inossidabile

20307219

Fascia di prezzo
3.433,2326 € - 3.089,9083 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 5350.0 1.5 Acciaio inossidabile

20307226

Fascia di prezzo
3.465,4708 € - 3.118,9279 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 5600.0 1.5 Acciaio inossidabile

20307271

Fascia di prezzo
3.626,6934 € - 3.264,0262 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 5750.0 1.5 Acciaio inossidabile

20307301

Fascia di prezzo
3.723,4291 € - 3.351,0851 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 60.0 5900.0 1.5 Acciaio inossidabile

20307332

Fascia di prezzo
3.820,1229 € - 3.438,1127 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 100.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295479

Fascia di prezzo
12,0489 € - 10,8471 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 1050.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295660

Fascia di prezzo
67,3373 € - 60,6002 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 1000.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295653

Fascia di prezzo
52,1455 € - 46,931 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 1300.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295714

Fascia di prezzo
72,3245 € - 65,0931 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 1550.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295769

Fascia di prezzo
82,8685 € - 74,5817 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 1200.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295691

Fascia di prezzo
68,0713 € - 61,2684 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 1250.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295707

Fascia di prezzo
70,3599 € - 63,327 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 1100.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295677

Fascia di prezzo
63,7764 € - 57,4019 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 1350.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295721

Fascia di prezzo
74,1846 € - 66,7651 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 2450.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295943

Fascia di prezzo
122,9547 € - 110,6551 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 2700.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295998

Fascia di prezzo
133,9063 € - 120,5199 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 2000.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295851

Fascia di prezzo
101,4695 € - 91,3226 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 2050.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295868

Fascia di prezzo
106,6109 € - 95,9519 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900