Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.
Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308,9647 € - 343,293 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5950.0
|
||
| 296,5919 € - 329,5512 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5700.0
|
||
| 14,6196 € - 16,2393 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
200.0
|
||
| 18,0158 € - 20,0222 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
250.0
|
||
| 265,7017 € - 295,223 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
5050.0
|
||
| 290,6668 € - 322,9677 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
5550.0
|
||
| 43,7019 € - 48,5612 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
750.0
|
||
| 16,3125 € - 18,1203 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
200.0
|
||
| 311,4832 € - 346,0936 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
6000.0
|
||
| 34,4328 € - 38,2575 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
550.0
|
||
| 308,9647 € - 343,293 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
5950.0
|
||
| 20,1372 € - 22,3735 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
250.0
|
||
| 29,678 € - 32,9802 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
450.0
|
||
| 50,578 € - 56,2001 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
900.0
|
||
| 278,1477 € - 309,0483 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
5300.0
|
||
| 293,1121 € - 325,6847 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
5600.0
|
||
| 13,9926 € - 15,5496 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
150.0
|
||
| 27,3372 € - 30,3782 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
400.0
|
||
| 301,5661 € - 335,0688 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
5800.0
|
||
| 283,1428 € - 314,5973 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
5400.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare