Menu Ricerca

Alberi temprati in acciaio inossidabile

Disponibile

Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.

Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Sono adatti per applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica.
  • Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfera lineare.
  • Si trovano in applicazioni come le apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, i sistemi automobilistici e i dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.230 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
214,4654 € - 238,2914 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
4000.0
91,3226 € - 101,4695 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
2000.0
245,8049 € - 273,1212 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
4650.0
253,2558 € - 281,3976 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
4800.0
97,9792 € - 108,8681 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
2100.0
233,2963 € - 259,2123 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
4400.0
250,80 € - 278,6702 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
4750.0
107,3424 € - 119,2659 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
2350.0
248,2711 € - 275,8591 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
4700.0
230,8301 € - 256,4744 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
4350.0
260,7066 € - 289,674 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
4950.0
238,2809 € - 264,7612 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
4500.0
275,6919 € - 306,3209 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
5250.0
278,1477 € - 309,0483 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
5300.0
60,6002 € - 67,3373 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
1050.0
65,0931 € - 72,3245 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
1300.0
105,3778 € - 117,0818 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
2300.0
311,4832 € - 346,0936 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
6000.0
240,8203 € - 267,5723 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
4550.0
270,6968 € - 300,7719 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
5150.0
  • di 62
Albero temprato 6.0 4000.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295066

Fascia di prezzo
238,2914 € - 214,4654 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 2000.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294663

Fascia di prezzo
101,4695 € - 91,3226 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 4650.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295196

Fascia di prezzo
273,1212 € - 245,8049 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 4800.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295226

Fascia di prezzo
281,3976 € - 253,2558 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 2100.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294687

Fascia di prezzo
108,8681 € - 97,9792 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 4400.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295141

Fascia di prezzo
259,2123 € - 233,2963 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 4750.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295219

Fascia di prezzo
278,6702 € - 250,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 2350.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294731

Fascia di prezzo
119,2659 € - 107,3424 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 4700.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295202

Fascia di prezzo
275,8591 € - 248,2711 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 4350.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295134

Fascia di prezzo
256,4744 € - 230,8301 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 4950.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295257

Fascia di prezzo
289,674 € - 260,7066 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 4500.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295165

Fascia di prezzo
264,7612 € - 238,2809 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 5250.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295318

Fascia di prezzo
306,3209 € - 275,6919 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 5300.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295325

Fascia di prezzo
309,0483 € - 278,1477 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 1050.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295660

Fascia di prezzo
67,3373 € - 60,6002 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 1300.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295714

Fascia di prezzo
72,3245 € - 65,0931 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 2300.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295912

Fascia di prezzo
117,0818 € - 105,3778 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 6000.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295462

Fascia di prezzo
346,0936 € - 311,4832 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 4550.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295172

Fascia di prezzo
267,5723 € - 240,8203 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 5150.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295295

Fascia di prezzo
300,7719 € - 270,6968 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900