Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.
Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105,3778 € - 117,0818 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
2300.0
|
||
| 101,3964 € - 112,6615 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
2200.0
|
||
| 72,4917 € - 80,5486 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
1500.0
|
||
| 41,2671 € - 45,8546 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
850.0
|
||
| 76,1596 € - 84,6241 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
1600.0
|
||
| 78,2183 € - 86,9127 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
1650.0
|
||
| 91,3226 € - 101,4695 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
2000.0
|
||
| 122,5054 € - 136,1217 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
2750.0
|
||
| 127,6468 € - 141,8274 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
2900.0
|
||
| 110,6551 € - 122,9547 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
2450.0
|
||
| 83,7986 € - 93,1095 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
1800.0
|
||
| 95,9519 € - 106,6109 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
2050.0
|
||
| 125,7135 € - 139,6852 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
2850.0
|
||
| 175,2465 € - 194,7149 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
3200.0
|
||
| 302,4335 € - 336,0407 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
1950.0
|
||
| 442,359 € - 491,5053 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
2900.0
|
||
| 427,6036 € - 475,1197 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
2800.0
|
||
| 353,743 € - 393,0454 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
2300.0
|
||
| 272,5778 € - 302,8619 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
1750.0
|
||
| 405,4496 € - 450,4995 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
2650.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare