Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.
Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,8551 € - 76,5045 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
1400.0
|
||
| 74,5817 € - 82,8685 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
1550.0
|
||
| 87,8218 € - 97,5821 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
1900.0
|
||
| 129,5696 € - 143,9697 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
2950.0
|
||
| 108,7114 € - 120,7916 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
2400.0
|
||
| 89,2953 € - 99,2123 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
1950.0
|
||
| 27,7134 € - 30,7962 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
500.0
|
||
| 66,7651 € - 74,1846 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
1350.0
|
||
| 24,035 € - 26,6998 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
400.0
|
||
| 10,8471 € - 12,0489 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
100.0
|
||
| 112,6092 € - 125,1179 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
2500.0
|
||
| 39,3129 € - 43,681 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
800.0
|
||
| 85,8468 € - 95,3876 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
1850.0
|
||
| 118,5553 € - 131,7327 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
2650.0
|
||
| 61,2684 € - 68,0713 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
1200.0
|
||
| 103,361 € - 114,8455 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
2250.0
|
||
| 99,3795 € - 110,4252 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
2150.0
|
||
| 120,5199 € - 133,9063 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
2700.0
|
||
| 116,5593 € - 129,5069 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
2600.0
|
||
| 107,3424 € - 119,2659 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
2350.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare