Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.
Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275,6919 € - 306,3209 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5250.0
|
||
| 27,7134 € - 30,7962 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
500.0
|
||
| 296,5919 € - 329,5512 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5700.0
|
||
| 258,2509 € - 286,9466 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4900.0
|
||
| 304,0114 € - 337,7858 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5850.0
|
||
| 268,2515 € - 298,0549 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5100.0
|
||
| 301,5661 € - 335,0688 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5800.0
|
||
| 290,6668 € - 322,9677 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5550.0
|
||
| 294,1466 € - 326,8342 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5650.0
|
||
| 14,6196 € - 16,2393 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
200.0
|
||
| 18,0158 € - 20,0222 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
250.0
|
||
| 233,2963 € - 259,2123 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4400.0
|
||
| 283,1428 € - 314,5973 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5400.0
|
||
| 270,6968 € - 300,7719 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5150.0
|
||
| 285,6717 € - 317,4083 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5450.0
|
||
| 248,2711 € - 275,8591 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4700.0
|
||
| 273,2257 € - 303,583 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5200.0
|
||
| 255,7115 € - 284,1251 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4850.0
|
||
| 280,6766 € - 311,8594 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5350.0
|
||
| 39,3129 € - 43,681 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
800.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare