Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.
Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.
Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 116,2965 € - 128,863 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
1100.0
|
||
| 179,1188 € - 198,4708 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
1800.0
|
||
| 170,15 € - 188,5283 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
1700.0
|
||
| 183,9875 € - 203,8623 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
1400.0
|
||
| 225,5923 € - 249,9668 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
1750.0
|
||
| 178,0425 € - 197,2818 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
1350.0
|
||
| 207,7675 € - 230,215 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
1600.0
|
||
| 166,1628 € - 184,1105 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
1250.0
|
||
| 142,3828 € - 157,7578 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
1050.0
|
||
| 114,0108 € - 126,321 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
900.0
|
||
| 148,3175 € - 164,3485 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
1100.0
|
||
| 172,0975 € - 190,691 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
1300.0
|
||
| 160,2178 € - 177,53 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
1200.0
|
||
| 333,74 € - 369,7995 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
1700.0
|
||
| 243,4273 € - 269,7185 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
1900.0
|
||
| 361,784 € - 400,8673 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
1850.0
|
||
| 324,4023 € - 359,447 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
1650.0
|
||
| 255,3173 € - 282,90 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
2000.0
|
||
| 189,9428 € - 210,4633 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
1450.0
|
||
| 44,6285 € - 49,4563 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
200.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare