Menu Ricerca

Alberi in alluminio

Disponibile

Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.

Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.

Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.

  • Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica.
  • La resistenza alla corrosione garantisce una maggiore durata degli alberi ed evita la necessità di manutenzione o sostituzione periodica.
  • Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
342 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 tol. h6 l1 Acquista
465,6165 € - 515,9235 € Richiedi il lead time qui
40.0
1500.0
540,5645 € - 598,969 € Richiedi il lead time qui
40.0
1750.0
Richiedi il lead time qui
50.0
850.0
Richiedi il lead time qui
50.0
750.0
Richiedi il lead time qui
50.0
550.0
Richiedi il lead time qui
50.0
1050.0
Richiedi il lead time qui
50.0
600.0
Richiedi il lead time qui
50.0
500.0
Richiedi il lead time qui
50.0
300.0
Richiedi il lead time qui
50.0
650.0
495,5978 € - 549,1438 € Richiedi il lead time qui
40.0
1600.0
Richiedi il lead time qui
50.0
450.0
615,5228 € - 682,0145 € Richiedi il lead time qui
40.0
2000.0
480,6123 € - 532,5388 € Richiedi il lead time qui
40.0
1550.0
Richiedi il lead time qui
50.0
800.0
134,2443 € - 148,748 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0
1300.0
125,2755 € - 138,8055 € Richiedi il lead time qui
20.0
1200.0
188,0978 € - 208,4235 € Richiedi il lead time qui
20.0
1900.0
129,7548 € - 143,7665 € Richiedi il lead time qui
20.0
1250.0
69,5565 € - 77,08 € Richiedi il lead time qui
20.0
700.0
  • di 18
Albero 40.0 1500.0 +0,-9 Alluminio

20336455

Fascia di prezzo
515,9235 € - 465,6165 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 40.0 1750.0 +0,-9 Alluminio

20336509

Fascia di prezzo
598,969 € - 540,5645 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 50.0 850.0 +0,-9 Alluminio

20336714


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 50.0 750.0 +0,-9 Alluminio

20336691


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 50.0 550.0 +0,-9 Alluminio

20336653


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 50.0 1050.0 +0,-9 Alluminio

20336745


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 50.0 600.0 +0,-9 Alluminio

20336660


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 50.0 500.0 +0,-9 Alluminio

20336646


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 50.0 300.0 +0,-9 Alluminio

20336608


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 50.0 650.0 +0,-9 Alluminio

20336677


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 40.0 1600.0 +0,-9 Alluminio

20336479

Fascia di prezzo
549,1438 € - 495,5978 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 50.0 450.0 +0,-9 Alluminio

20336639


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 40.0 2000.0 +0,-9 Alluminio

20336554

Fascia di prezzo
682,0145 € - 615,5228 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 40.0 1550.0 +0,-9 Alluminio

20336462

Fascia di prezzo
532,5388 € - 480,6123 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 50.0 800.0 +0,-9 Alluminio

20336707


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 1300.0 +0,-9 Alluminio

20335274

Fascia di prezzo
148,748 € - 134,2443 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 1200.0 +0,-9 Alluminio

20335250

Fascia di prezzo
138,8055 € - 125,2755 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 1900.0 +0,-9 Alluminio

20335397

Fascia di prezzo
208,4235 € - 188,0978 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 1250.0 +0,-9 Alluminio

20335267

Fascia di prezzo
143,7665 € - 129,7548 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 700.0 +0,-9 Alluminio

20335168

Fascia di prezzo
77,08 € - 69,5565 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000