Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.
Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.
Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 231,5373 € - 256,5473 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
1800.0
|
||
| 24,0773 € - 26,6808 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
100.0
|
||
| 249,3723 € - 276,3195 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
1950.0
|
||
| 140,3943 € - 155,5643 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
650.0
|
||
| 160,9455 € - 178,3398 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
750.0
|
||
| 212,2468 € - 235,176 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
1050.0
|
||
| 125,9008 € - 139,5025 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
1000.0
|
||
| 41,5125 € - 46,002 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
300.0
|
||
| 72,119 € - 79,909 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
550.0
|
||
| 18,3168 € - 20,295 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
300.0
|
||
| 94,0745 € - 104,2323 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1600.0
|
||
| 108,2708 € - 119,966 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1950.0
|
||
| 21,156 € - 23,452 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
250.0
|
||
| 110,4335 € - 122,3645 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
2000.0
|
||
| 9,7785 € - 10,8445 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
100.0
|
||
| 99,7223 € - 110,495 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1750.0
|
||
| 12,6895 € - 14,0528 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
150.0
|
||
| 44,3928 € - 49,1898 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
700.0
|
||
| 77,5003 € - 85,8745 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1200.0
|
||
| 92,8138 € - 102,8383 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1550.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare