Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.
Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.
Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
50.0
|
1700.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
50.0
|
100.0
|
|||
| 600,527 € - 665,4095 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
1950.0
|
||
| 570,5458 € - 632,1893 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
1850.0
|
||
| Richiedi il lead time qui |
50.0
|
700.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
50.0
|
400.0
|
|||
| 192,5873 € - 213,3948 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
1950.0
|
||
| 174,6293 € - 193,4893 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
1750.0
|
||
| 21,3508 € - 23,657 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
150.0
|
||
| 108,0658 € - 119,7405 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
850.0
|
||
| 197,0768 € - 218,366 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
2000.0
|
||
| 53,997 € - 59,8293 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
400.0
|
||
| 154,2625 € - 170,929 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
1150.0
|
||
| 195,8775 € - 217,0438 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
1500.0
|
||
| 119,8328 € - 132,7785 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
550.0
|
||
| 237,4823 € - 263,138 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
1850.0
|
||
| 34,358 € - 38,0685 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
150.0
|
||
| 130,1033 € - 144,1663 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
600.0
|
||
| 345,7223 € - 383,0733 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
1100.0
|
||
| 420,6498 € - 466,0983 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
1350.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare