Menu Ricerca

Alberi in alluminio

Disponibile

Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.

Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.

Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.

  • Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica.
  • La resistenza alla corrosione garantisce una maggiore durata degli alberi ed evita la necessità di manutenzione o sostituzione periodica.
  • Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
342 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 tol. h6 l1 Acquista
95,2533 € - 105,5443 € Richiedi il lead time qui
40.0
300.0
140,753 € - 155,964 € Richiedi il lead time qui
40.0
450.0
375,6933 € - 416,2833 € Richiedi il lead time qui
40.0
1200.0
Richiedi il lead time qui
50.0
1000.0
555,5603 € - 615,574 € Richiedi il lead time qui
40.0
1800.0
525,579 € - 582,364 € Richiedi il lead time qui
40.0
1700.0
450,631 € - 499,3185 € Richiedi il lead time qui
40.0
1450.0
Richiedi il lead time qui
50.0
1250.0
Richiedi il lead time qui
50.0
1400.0
80,2678 € - 88,9393 € Richiedi il lead time qui
40.0
250.0
371,132 € - 411,23 € Richiedi il lead time qui
30.0
1900.0
516,7743 € - 572,606 € Richiedi il lead time qui
30.0
2000.0
Richiedi il lead time qui
50.0
200.0
261,2008 € - 289,419 € Richiedi il lead time qui
40.0
850.0
171,0008 € - 189,4713 € Richiedi il lead time qui
40.0
550.0
155,7385 € - 172,569 € Richiedi il lead time qui
40.0
500.0
63,14 € - 69,9665 € Richiedi il lead time qui
40.0
200.0
585,5415 € - 648,7943 € Richiedi il lead time qui
40.0
1900.0
Richiedi il lead time qui
50.0
1100.0
Richiedi il lead time qui
50.0
2000.0
  • di 18
Albero 40.0 300.0 +0,-9 Alluminio

20336226

Fascia di prezzo
105,5443 € - 95,2533 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 40.0 450.0 +0,-9 Alluminio

20336257

Fascia di prezzo
155,964 € - 140,753 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 40.0 1200.0 +0,-9 Alluminio

20336394

Fascia di prezzo
416,2833 € - 375,6933 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 50.0 1000.0 +0,-9 Alluminio

20336738


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 40.0 1800.0 +0,-9 Alluminio

20336516

Fascia di prezzo
615,574 € - 555,5603 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 40.0 1700.0 +0,-9 Alluminio

20336493

Fascia di prezzo
582,364 € - 525,579 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 40.0 1450.0 +0,-9 Alluminio

20336448

Fascia di prezzo
499,3185 € - 450,631 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 50.0 1250.0 +0,-9 Alluminio

20336783


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 50.0 1400.0 +0,-9 Alluminio

20336813


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 40.0 250.0 +0,-9 Alluminio

20336219

Fascia di prezzo
88,9393 € - 80,2678 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 30.0 1900.0 +0,-9 Alluminio

20336158

Fascia di prezzo
411,23 € - 371,132 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 30.0 2000.0 +0,-9 Alluminio

20336172

Fascia di prezzo
572,606 € - 516,7743 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 50.0 200.0 +0,-9 Alluminio

20336585


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 40.0 850.0 +0,-9 Alluminio

20336332

Fascia di prezzo
289,419 € - 261,2008 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 40.0 550.0 +0,-9 Alluminio

20336271

Fascia di prezzo
189,4713 € - 171,0008 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 40.0 500.0 +0,-9 Alluminio

20336264

Fascia di prezzo
172,569 € - 155,7385 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 40.0 200.0 +0,-9 Alluminio

20336202

Fascia di prezzo
69,9665 € - 63,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 40.0 1900.0 +0,-9 Alluminio

20336530

Fascia di prezzo
648,7943 € - 585,5415 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 50.0 1100.0 +0,-9 Alluminio

20336752


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 50.0 2000.0 +0,-9 Alluminio

20336936


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000