Menu Ricerca

Alberi in alluminio

Disponibile

Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.

Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.

Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.

  • Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica.
  • La resistenza alla corrosione garantisce una maggiore durata degli alberi ed evita la necessità di manutenzione o sostituzione periodica.
  • Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
342 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 tol. h6 l1 Acquista
75,0915 € - 83,2095 € Richiedi il lead time qui
10.0
1150.0
95,12 € - 105,4008 € Richiedi il lead time qui
10.0
1650.0
53,6895 € - 59,491 € Richiedi il lead time qui
10.0
1000.0
89,5645 € - 99,2508 € Richiedi il lead time qui
12.0
1200.0
79,8885 € - 88,519 € Richiedi il lead time qui
10.0
1250.0
94,0745 € - 104,2323 € Richiedi il lead time qui
10.0
1600.0
34,8808 € - 38,6425 € Richiedi il lead time qui
12.0
500.0
80,8623 € - 89,5953 € Richiedi il lead time qui
12.0
1050.0
49,733 € - 55,104 € Richiedi il lead time qui
12.0
800.0
101,7723 € - 112,7705 € Richiedi il lead time qui
12.0
1500.0
106,9178 € - 118,4695 € Richiedi il lead time qui
16.0
1250.0
9,7785 € - 10,8445 € Richiedi il lead time qui
12.0
100.0
99,7223 € - 110,495 € Richiedi il lead time qui
10.0
1750.0
106,149 € - 117,6188 € Richiedi il lead time qui
10.0
1900.0
19,393 € - 21,484 € Richiedi il lead time qui
16.0
200.0
108,2708 € - 119,966 € Richiedi il lead time qui
10.0
1950.0
21,156 € - 23,452 € Richiedi il lead time qui
12.0
250.0
29,7558 € - 32,964 € Richiedi il lead time qui
16.0
300.0
92,4755 € - 102,459 € Richiedi il lead time qui
12.0
1250.0
114,0005 € - 126,3108 € Richiedi il lead time qui
16.0
1350.0
  • di 18
Albero 10.0 1150.0 +0,-9 Alluminio

20334109

Fascia di prezzo
83,2095 € - 75,0915 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 1650.0 +0,-9 Alluminio

20334208

Fascia di prezzo
105,4008 € - 95,12 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 1000.0 +0,-9 Alluminio

20334079

Fascia di prezzo
59,491 € - 53,6895 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 12.0 1200.0 +0,-9 Alluminio

20334499

Fascia di prezzo
99,2508 € - 89,5645 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 1250.0 +0,-9 Alluminio

20334123

Fascia di prezzo
88,519 € - 79,8885 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 1600.0 +0,-9 Alluminio

20334192

Fascia di prezzo
104,2323 € - 94,0745 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 12.0 500.0 +0,-9 Alluminio

20334369

Fascia di prezzo
38,6425 € - 34,8808 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 12.0 1050.0 +0,-9 Alluminio

20334468

Fascia di prezzo
89,5953 € - 80,8623 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 12.0 800.0 +0,-9 Alluminio

20334420

Fascia di prezzo
55,104 € - 49,733 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 12.0 1500.0 +0,-9 Alluminio

20334550

Fascia di prezzo
112,7705 € - 101,7723 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 16.0 1250.0 +0,-9 Alluminio

20334888

Fascia di prezzo
118,4695 € - 106,9178 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 12.0 100.0 +0,-9 Alluminio

20334284

Fascia di prezzo
10,8445 € - 9,7785 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 1750.0 +0,-9 Alluminio

20334222

Fascia di prezzo
110,495 € - 99,7223 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 1900.0 +0,-9 Alluminio

20334253

Fascia di prezzo
117,6188 € - 106,149 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 16.0 200.0 +0,-9 Alluminio

20334680

Fascia di prezzo
21,484 € - 19,393 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 1950.0 +0,-9 Alluminio

20334260

Fascia di prezzo
119,966 € - 108,2708 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 12.0 250.0 +0,-9 Alluminio

20334314

Fascia di prezzo
23,452 € - 21,156 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 16.0 300.0 +0,-9 Alluminio

20334703

Fascia di prezzo
32,964 € - 29,7558 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 12.0 1250.0 +0,-9 Alluminio

20334505

Fascia di prezzo
102,459 € - 92,4755 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 16.0 1350.0 +0,-9 Alluminio

20334901

Fascia di prezzo
126,3108 € - 114,0005 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000