Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.
Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.
Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 480,6123 € - 532,5388 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
1550.0
|
||
| 345,7223 € - 383,0733 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
1100.0
|
||
| 420,6498 € - 466,0983 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
1350.0
|
||
| 465,6165 € - 515,9235 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
1500.0
|
||
| 405,6643 € - 449,4933 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
1300.0
|
||
| 435,6455 € - 482,7135 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
1400.0
|
||
| 510,5833 € - 565,7488 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
1650.0
|
||
| 390,689 € - 432,8985 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
1250.0
|
||
| 245,9488 € - 272,5168 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
800.0
|
||
| 450,631 € - 499,3185 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
1450.0
|
||
| 555,5603 € - 615,574 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
1800.0
|
||
| 525,579 € - 582,364 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
1700.0
|
||
| 615,5228 € - 682,0145 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
2000.0
|
||
| Richiedi il lead time qui |
50.0
|
850.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
50.0
|
750.0
|
|||
| 540,5645 € - 598,969 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
1750.0
|
||
| Richiedi il lead time qui |
50.0
|
600.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
50.0
|
500.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
50.0
|
150.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
50.0
|
1000.0
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare