Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.
Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.
Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97,1188 € - 107,6148 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
1400.0
|
||
| 92,8138 € - 102,8383 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1550.0
|
||
| 103,2073 € - 114,3593 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
1550.0
|
||
| 94,833 € - 105,083 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
1350.0
|
||
| 12,6895 € - 14,0528 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
150.0
|
||
| 15,6005 € - 17,2815 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
200.0
|
||
| 110,4335 € - 122,3645 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
2000.0
|
||
| 26,9575 € - 29,8685 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
350.0
|
||
| 30,5143 € - 33,8148 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
400.0
|
||
| 25,9018 € - 28,70 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
250.0
|
||
| 16,3693 € - 18,1425 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
250.0
|
||
| 11,767 € - 13,0483 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
200.0
|
||
| 25,6865 € - 28,4643 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
500.0
|
||
| 72,4163 € - 80,2473 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1350.0
|
||
| 8,5588 € - 9,4813 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
100.0
|
||
| 33,456 € - 37,0743 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
700.0
|
||
| 18,3168 € - 20,295 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
300.0
|
||
| 39,565 € - 43,8393 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
700.0
|
||
| 72,7033 € - 80,5548 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1100.0
|
||
| 55,3808 € - 61,3668 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
900.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare