Menu Ricerca

Alberi in alluminio

Disponibile

Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.

Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.

Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.

  • Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica.
  • La resistenza alla corrosione garantisce una maggiore durata degli alberi ed evita la necessità di manutenzione o sostituzione periodica.
  • Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
342 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 tol. h6 l1 Acquista
70,3048 € - 77,90 € Richiedi il lead time qui
10.0
1050.0
41,8713 € - 46,3915 € Richiedi il lead time qui
10.0
750.0
31,2933 € - 34,6758 € Richiedi il lead time qui
10.0
500.0
44,1673 € - 48,9438 € Richiedi il lead time qui
10.0
800.0
76,3215 € - 84,5625 € Richiedi il lead time qui
8.0
1450.0
86,0385 € - 95,3353 € Richiedi il lead time qui
8.0
1700.0
89,913 € - 99,63 € Richiedi il lead time qui
8.0
1800.0
60,7518 € - 67,322 € Richiedi il lead time qui
8.0
1050.0
91,8605 € - 101,7825 € Richiedi il lead time qui
8.0
1850.0
92,8958 € - 102,9305 € Richiedi il lead time qui
8.0
1900.0
124,6298 € - 138,088 € Richiedi il lead time qui
16.0
1500.0
142,3418 € - 157,7168 € Richiedi il lead time qui
16.0
1750.0
14,186 € - 15,7235 € Richiedi il lead time qui
20.0
100.0
40,6618 € - 45,059 € Richiedi il lead time qui
20.0
350.0
152,2023 € - 168,6433 € Richiedi il lead time qui
20.0
1500.0
183,6083 € - 203,442 € Richiedi il lead time qui
20.0
1850.0
78,0538 € - 86,4895 € Richiedi il lead time qui
25.0
600.0
65,887 € - 73,0108 € Richiedi il lead time qui
25.0
500.0
51,3115 € - 56,8568 € Richiedi il lead time qui
20.0
500.0
74,046 € - 82,0513 € Richiedi il lead time qui
20.0
750.0
  • di 18
Albero 10.0 1050.0 +0,-9 Alluminio

20334086

Fascia di prezzo
77,90 € - 70,3048 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 750.0 +0,-9 Alluminio

20334031

Fascia di prezzo
46,3915 € - 41,8713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 500.0 +0,-9 Alluminio

20333980

Fascia di prezzo
34,6758 € - 31,2933 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 800.0 +0,-9 Alluminio

20334048

Fascia di prezzo
48,9438 € - 44,1673 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1450.0 +0,-9 Alluminio

20333782

Fascia di prezzo
84,5625 € - 76,3215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1700.0 +0,-9 Alluminio

20333836

Fascia di prezzo
95,3353 € - 86,0385 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1800.0 +0,-9 Alluminio

20333850

Fascia di prezzo
99,63 € - 89,913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1050.0 +0,-9 Alluminio

20333706

Fascia di prezzo
67,322 € - 60,7518 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1850.0 +0,-9 Alluminio

20333867

Fascia di prezzo
101,7825 € - 91,8605 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1900.0 +0,-9 Alluminio

20333874

Fascia di prezzo
102,9305 € - 92,8958 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 16.0 1500.0 +0,-9 Alluminio

20334932

Fascia di prezzo
138,088 € - 124,6298 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 16.0 1750.0 +0,-9 Alluminio

20334987

Fascia di prezzo
157,7168 € - 142,3418 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 100.0 +0,-9 Alluminio

20335045

Fascia di prezzo
15,7235 € - 14,186 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 350.0 +0,-9 Alluminio

20335090

Fascia di prezzo
45,059 € - 40,6618 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 1500.0 +0,-9 Alluminio

20335311

Fascia di prezzo
168,6433 € - 152,2023 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 1850.0 +0,-9 Alluminio

20335380

Fascia di prezzo
203,442 € - 183,6083 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 25.0 600.0 +0,-9 Alluminio

20335526

Fascia di prezzo
86,4895 € - 78,0538 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 25.0 500.0 +0,-9 Alluminio

20335502

Fascia di prezzo
73,0108 € - 65,887 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 500.0 +0,-9 Alluminio

20335120

Fascia di prezzo
56,8568 € - 51,3115 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 750.0 +0,-9 Alluminio

20335175

Fascia di prezzo
82,0513 € - 74,046 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000