Menu Ricerca

Alberi in alluminio

Disponibile

Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.

Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.

Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.

  • Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica.
  • La resistenza alla corrosione garantisce una maggiore durata degli alberi ed evita la necessità di manutenzione o sostituzione periodica.
  • Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
342 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 tol. h6 l1 Acquista
78,5355 € - 87,0225 € Richiedi il lead time qui
20.0
800.0
92,742 € - 102,7665 € Richiedi il lead time qui
16.0
1050.0
143,2233 € - 158,7008 € Richiedi il lead time qui
20.0
1400.0
101,8235 € - 112,832 € Richiedi il lead time qui
25.0
800.0
160,0538 € - 177,3455 € Richiedi il lead time qui
16.0
2000.0
30,873 € - 34,2043 € Richiedi il lead time qui
20.0
250.0
33,5995 € - 37,2383 € Richiedi il lead time qui
16.0
350.0
15,3955 € - 17,056 € Richiedi il lead time qui
25.0
100.0
161,171 € - 178,5858 € Richiedi il lead time qui
20.0
1600.0
174,6293 € - 193,4893 € Richiedi il lead time qui
20.0
1750.0
35,5778 € - 39,4215 € Richiedi il lead time qui
25.0
250.0
171,2365 € - 189,7378 € Richiedi il lead time qui
30.0
800.0
129,7548 € - 143,7665 € Richiedi il lead time qui
20.0
1250.0
59,9318 € - 66,4098 € Richiedi il lead time qui
25.0
450.0
219,6575 € - 243,3863 € Richiedi il lead time qui
25.0
1700.0
47,4575 € - 52,5825 € Richiedi il lead time qui
25.0
350.0
98,9638 € - 109,6648 € Richiedi il lead time qui
30.0
450.0
43,993 € - 48,749 € Richiedi il lead time qui
16.0
500.0
46,1865 € - 51,1783 € Richiedi il lead time qui
20.0
400.0
120,7758 € - 133,824 € Richiedi il lead time qui
20.0
1150.0
  • di 18
Albero 20.0 800.0 +0,-9 Alluminio

20335182

Fascia di prezzo
87,0225 € - 78,5355 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 16.0 1050.0 +0,-9 Alluminio

20334840

Fascia di prezzo
102,7665 € - 92,742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 1400.0 +0,-9 Alluminio

20335298

Fascia di prezzo
158,7008 € - 143,2233 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 25.0 800.0 +0,-9 Alluminio

20335564

Fascia di prezzo
112,832 € - 101,8235 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 16.0 2000.0 +0,-9 Alluminio

20335038

Fascia di prezzo
177,3455 € - 160,0538 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 250.0 +0,-9 Alluminio

20335076

Fascia di prezzo
34,2043 € - 30,873 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 16.0 350.0 +0,-9 Alluminio

20334710

Fascia di prezzo
37,2383 € - 33,5995 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 25.0 100.0 +0,-9 Alluminio

20335427

Fascia di prezzo
17,056 € - 15,3955 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 1600.0 +0,-9 Alluminio

20335335

Fascia di prezzo
178,5858 € - 161,171 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 1750.0 +0,-9 Alluminio

20335366

Fascia di prezzo
193,4893 € - 174,6293 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 25.0 250.0 +0,-9 Alluminio

20335458

Fascia di prezzo
39,4215 € - 35,5778 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 30.0 800.0 +0,-9 Alluminio

20335946

Fascia di prezzo
189,7378 € - 171,2365 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 1250.0 +0,-9 Alluminio

20335267

Fascia di prezzo
143,7665 € - 129,7548 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 25.0 450.0 +0,-9 Alluminio

20335496

Fascia di prezzo
66,4098 € - 59,9318 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 25.0 1700.0 +0,-9 Alluminio

20335731

Fascia di prezzo
243,3863 € - 219,6575 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 25.0 350.0 +0,-9 Alluminio

20335472

Fascia di prezzo
52,5825 € - 47,4575 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 30.0 450.0 +0,-9 Alluminio

20335878

Fascia di prezzo
109,6648 € - 98,9638 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 16.0 500.0 +0,-9 Alluminio

20334741

Fascia di prezzo
48,749 € - 43,993 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 400.0 +0,-9 Alluminio

20335106

Fascia di prezzo
51,1783 € - 46,1865 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 1150.0 +0,-9 Alluminio

20335243

Fascia di prezzo
133,824 € - 120,7758 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000