Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,9925 € - 19,9875 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
450.0
|
||
| 16,2975 € - 27,1625 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
850.0
|
||
| 17,8145 € - 29,6943 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
1000.0
|
||
| 100,1835 € - 166,9725 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5700.0
|
||
| 7,2263 € - 12,0438 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
100.0
|
||
| 7,7388 € - 12,8945 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
150.0
|
||
| 85,0648 € - 141,7678 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4700.0
|
||
| 83,4145 € - 139,0208 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4600.0
|
||
| 90,2615 € - 150,4393 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5050.0
|
||
| 91,8503 € - 153,0838 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5150.0
|
||
| 94,259 € - 157,1018 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5300.0
|
||
| 96,9753 € - 161,6323 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5500.0
|
||
| 47,2628 € - 78,7713 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
2200.0
|
||
| 50,2968 € - 83,8348 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
2400.0
|
||
| 52,4083 € - 87,3403 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
2550.0
|
||
| 11,5108 € - 19,1778 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
400.0
|
||
| 14,1553 € - 23,5853 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
650.0
|
||
| 14,6473 € - 24,4053 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
700.0
|
||
| 23,2778 € - 38,7963 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
1100.0
|
||
| 22,7858 € - 37,9763 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
1050.0