Menu Ricerca

Alberi in acciaio temprato

In produzione

Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.

Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.

Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
  • Indicati per applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • Alberi realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.427 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
1.147,508 € - 1.275,0078 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
6000.0
920,7473 € - 1.023,0525 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
4800.0
646,7238 € - 718,5865 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
3350.0
1.005,7813 € - 1.117,537 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
5250.0
1.034,1225 € - 1.149,025 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
5400.0
949,0988 € - 1.054,5508 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
4950.0
693,9968 € - 771,1075 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
3600.0
901,8258 € - 1.002,0298 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
4700.0
958,5185 € - 1.065,016 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
5000.0
986,8598 € - 1.096,5143 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
5150.0
100,45 € - 167,4235 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
5500.0
108,7525 € - 181,2508 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
6000.0
95,2225 € - 158,7008 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
5150.0
106,2515 € - 177,079 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
5850.0
92,701 € - 154,5085 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
5000.0
107,912 € - 179,8465 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
5950.0
89,38 € - 148,9633 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
4800.0
97,7338 € - 162,8828 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
5300.0
79,4375 € - 132,389 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
4150.0
87,3813 € - 145,6423 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
4650.0
  • di 72
Albero temprato 60.0 6000.0 1.5 Acciaio

20285951

Fascia di prezzo
1.275,0078 € - 1.147,508 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    133.200
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 4800.0 1.5 Acciaio

20285715

Fascia di prezzo
1.023,0525 € - 920,7473 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    106.560
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 3350.0 1.5 Acciaio

20285425

Fascia di prezzo
718,5865 € - 646,7238 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    74.370
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 5250.0 1.5 Acciaio

20285807

Fascia di prezzo
1.117,537 € - 1.005,7813 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    116.550
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 5400.0 1.5 Acciaio

20285838

Fascia di prezzo
1.149,025 € - 1.034,1225 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    119.880
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 4950.0 1.5 Acciaio

20285746

Fascia di prezzo
1.054,5508 € - 949,0988 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    109.890
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 3600.0 1.5 Acciaio

20285470

Fascia di prezzo
771,1075 € - 693,9968 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    79.920
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 4700.0 1.5 Acciaio

20285692

Fascia di prezzo
1.002,0298 € - 901,8258 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    104.340
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 5000.0 1.5 Acciaio

20285753

Fascia di prezzo
1.065,016 € - 958,5185 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    111.000
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 5150.0 1.5 Acciaio

20285784

Fascia di prezzo
1.096,5143 € - 986,8598 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    114.330
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 5500.0 0.4 Acciaio

20338015

Fascia di prezzo
167,4235 € - 100,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.880
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 6000.0 0.4 Acciaio

20338114

Fascia di prezzo
181,2508 € - 108,7525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.960
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 5150.0 0.4 Acciaio

20337940

Fascia di prezzo
158,7008 € - 95,2225 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.824
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 5850.0 0.4 Acciaio

20338084

Fascia di prezzo
177,079 € - 106,2515 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.936
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 5000.0 0.4 Acciaio

20337919

Fascia di prezzo
154,5085 € - 92,701 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.800
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 5950.0 0.4 Acciaio

20338107

Fascia di prezzo
179,8465 € - 107,912 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.952
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 4800.0 0.4 Acciaio

20337872

Fascia di prezzo
148,9633 € - 89,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.768
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 5300.0 0.4 Acciaio

20337971

Fascia di prezzo
162,8828 € - 97,7338 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.848
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 4150.0 0.4 Acciaio

20337742

Fascia di prezzo
132,389 € - 79,4375 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.6641
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 4650.0 0.4 Acciaio

20337841

Fascia di prezzo
145,6423 € - 87,3813 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.744
  • Materiale
    Acciaio