Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 845,1433 € - 939,0435 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4400.0
|
||
| 429,68 € - 477,4245 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2850.0
|
||
| 920,7473 € - 1.023,0525 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4800.0
|
||
| 703,4165 € - 781,5728 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3650.0
|
||
| 320,2203 € - 355,798 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2100.0
|
||
| 779,0308 € - 865,592 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4050.0
|
||
| 807,372 € - 897,08 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4200.0
|
||
| 996,3718 € - 1.107,082 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
5200.0
|
||
| 741,2698 € - 823,6285 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3850.0
|
||
| 1.100,235 € - 1.222,4868 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
5750.0
|
||
| 46,2685 € - 77,121 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
750.0
|
||
| 25,871 € - 43,1115 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
400.0
|
||
| 409,9283 € - 455,4793 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
5800.0
|
||
| 28,7718 € - 47,9598 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
450.0
|
||
| 82,6765 € - 137,801 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
1300.0
|
||
| 400,119 € - 444,5733 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
4450.0
|
||
| 439,1613 € - 487,9615 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
4900.0
|
||
| 447,8635 € - 497,6273 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
5000.0
|
||
| 443,538 € - 492,82 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
4950.0
|
||
| 473,9293 € - 526,5835 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
5300.0