Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 478,2445 € - 531,3805 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
5350.0
|
||
| 88,3038 € - 147,1695 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
850.0
|
||
| 175,0393 € - 194,4835 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1100.0
|
||
| 217,587 € - 241,7668 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1400.0
|
||
| 73,1235 € - 121,8725 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
700.0
|
||
| 19,147 € - 31,9185 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
150.0
|
||
| 167,608 € - 186,2323 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1050.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare